Cobots: 유연한 생산의 최신 트렌드
최고의 효율성으로 가변적 생산 수량을 유연하게 제조하는 것은 미래의 생산에 대한 도전 과제중 하나입니다. 이를 극복하기 위해 인간과 로봇의 완벽한 하모니가 필요합니다.
오늘날의 현대식 공장에서는 이미 많은 생산 단계가 자동화되어 기계에 의해 운영되고 있습니다. 인간은 지식, 지성, 유연성, 창조성 및 “손끝 감각”을 통해 생산 프로세스의 원활한 진행 및 품질을 보장합니다.
종래 방식의 산업용 로봇 외에도 센시티브 협업 로봇("Cobots")이 더 직접적이고 더 정밀하게 생산 직원들과 함께 작업하고 직원들의 업무 강도를 경감시켜 줍니다. 이 로봇은 예를 들어 위를 보면서 하는 작업이나 반복되는 작업과 같이 불편한 자세를 인내해야 하는 단조롭고 힘든 작업을 수행할 수 있습니다. 필요 시 설치되는 안전 장치도 매우 공간절약적으로 설계될 수 있어 이 로봇은 비교적 적은 면적을 차지합니다.
HRC의 특징: 인간과 로봇의 공존, 협력, 협업
적용 영역에 따라서는 인간과 Cobot의 협업 수준이 다를 수 있습니다. "인간-로봇 협업"(HRC)의 개념이 이상적으로 구현된다고 해도 생산 현장에 따라 그 협업("C") 수준은 다를 수 있습니다.
공존: 인간과 로봇은 인접한 작업 구역에서 안전 펜스 없이 작업을 수행할 수 있습니다. 하지만 하나의 작업공간을 공유하지는 않으며 서로 독립적으로 다른 과제를 수행합니다.
협력: 인간-로봇 협력에서는 인간과 로봇이 동일한 작업공간에서 작업합니다. 인간과 로봇이 하나의 공정에 할당된 서로 다른 과제를 시차를 두고 수행합니다. 여기에서는 직접적인 상호작용이 발생하지 않습니다.
협업: 인간과 로봇이 같은 작업 공간에서 서로 상호작용을 수행합니다. 예를 들어 로봇이 인간에게 무언가를 전달하거나 또는 인간과 로봇이 같은 부품에서 서로 다른 과제를 동시에 수행합니다.
BMW 공장 작업공간에서 협업하는 인간과 로봇
독일 딩골핑에 소재한 BMW 공장의 작업자는 과거에 아무 도움 없이 혼자서 무거운 앞차축 변속기용 베벨기어를 들어 올려 결합해야 했지만 지금은 협업 동료 LBR iiwa와 함께 작업합니다.
고객에 따라 개발된 맞춤형 HRC 솔루션을 통해 KUKA는 자동차 제조사에서 지금까지 수동으로 수행하던 고강도 생산 과정을 자동화하고 직원들의 업무 부하를 지속적으로 경감시킬 수 있게 되었습니다. 여기에 탑재된 센서는 접촉을 즉시 인식하고 LBR iiwa는 이에 즉각적으로 반응합니다. 이런 방식으로 인간과 로봇 사이에서 매우 긴밀한 협력이 안전 펜스 없이도 가능합니다.
로봇을 제작하는 로봇. 그리고 자동차. 그리고 ...
당사는 KUKA의 혁신적 기술에 대해 당연히 확신을 가지고 있습니다. 그래서 KUKA에서는 경량 로봇 LBR iiwa가 동료 로봇 KR QUANTEC의 기어를 체결하는데 사용됩니다. 다양한 산업 분야의 수 많은 다른 기업들도
인간-로봇 협업의 이점 및 공정 최적화에서 축적한 KUKA의 선도적 노하우에서 이익을 누리고 있습니다.
HRC: 기존방식의 팀워크와 최신 로봇의 공존
인간-로봇 협업은 산업 생산에서 혁명을 예고하고 있으며 의료 기술과 같은 다른 분야에서도 중요한 역할을 수행합니다.
자동화 전문가 KUKA는 센시티브 협업 로봇 및 지능형 소프트웨어 솔루션을 통해 이런 기술 발전의 선도 기업 중 하나로 인정받고 있습니다.