ロボット工学の未来はモビリティと自律性
先進のセンサー技術、ノーコード・プログラミング、最先端のバッテリー技術、より高いエネルギー密度によって、自律型移動ロボットは独自に移動し、障害物を安全に認識、回避、そして代替ルートを見つけます。移動ロボットの継続的かつ安定した稼働を保証するため、KUKAの全車両には最新のリチウムイオンバッテリーが搭載されており、誘導充電モードで24時間の使用が可能です。その結果、24時間365日の稼動と99%の稼働率が実現しました。
この制限のないモビリティは、ロボット工学にまったく新しい応用分野を切り拓きます。倉庫業、製造業、医療、小売業など、さまざまな業界で使用されています。