KR QUANTEC HC:技術データ一覧
ロボットモデル | KR 300 R2700-2 HC |
---|---|
可搬重量 | 300 kg |
最大リーチ | 2,701 mm |
軸数 | 6軸 |
位置繰返し精度 | ± 0.05 mm |
保護等級 | IP 65 |
リストバリエーション | インライン |
重量 | 1,150 kg |
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
KR QUANTEC HCにより、重量のある医療機器を正確にポジショニングすることができます。ダブルブレーキなどの追加機能により、安全性が向上し、統合型ロボットはヘルスケア分野における検査や治療に最適です。
最大300 kgの高可搬質量に対応するロボットは、医療製品の開発において重要な役割を果たしています。放射線治療用の直線加速器や画像診断用のX線Cアームなど、重量のある医療機器を移動させるためのシステムで使用されています。特に診断、放射線治療、リハビリテーションなどの用途において、産業用ロボットKR QUANTEC HCをベースとした医療機器は、患者さんの高精度な検査や治療を可能にします。
ロボットモデル | KR 300 R2700-2 HC |
---|---|
可搬重量 | 300 kg |
最大リーチ | 2,701 mm |
軸数 | 6軸 |
位置繰返し精度 | ± 0.05 mm |
保護等級 | IP 65 |
リストバリエーション | インライン |
重量 | 1,150 kg |