自分の現在地を選択してください:

高信頼性のマルチタレント:KMR iisyとKMP 1500Pは、KUKAのモバイルロボットラインナップを拡大します。

オートメーションを推進するグループ企業であるKUKAは、KMR iisyモバイルコボットとKMP 1500Pモバイルプラットフォームにより、自律型モバイルロボット(AMR)の製品ラインナップを拡大します。

2023年7月17日


完全に統合されたコボットと搬送プラットフォームの組み合わせであるKMR iisy、そして革新的なモバイルプラットフォームKMP 1500Pは、ともに柔軟性信頼性を兼ね備え、厳しい環境下での作業に対応します。製造施設や倉庫に最適な機能を備え、インダストリー4.0に理想的でスマートなパートナーとして活躍します。

製造と物流におけるスマートなパートナー - KMR iisy

モバイルコボット KMR iisyは、所定のスペース内を素早く安全に移動し、組み立て、イントラロジスティクス、ロボットサービスシステムなど、さまざまなシーンにフレキシブルに導入できます。この製品は、11kgまたは15kgのペイロードに対応するLBR iisyと、最大200kgに対応するモバイルプラットフォームで構成されています。低発塵性、低エミッション性の特徴とESD認証により、KMR iisyは、クリーンルームでも問題なく使用することができます。スマートな操作性:コボットとプラットフォームのどちらも、同じsmartPAD proでの制御が可能です。そのため、複数の制御ユニットを操作する必要がありません。

モバイルコボット KMR iisyは、11kgまたは15kgのペイロードに対応するLBR iisyと、モバイルプラットフォームで構成されています。

製造施設を最大限効率化 - KMP 1500P

また、イントラロジスティクスの最適化に関しても、モバイルプラットフォーム KMP 1500Pは、先進的な自動化ソリューションを提供します。1.5tまでの各種資材やワークの搬送に対応し、60mmのストローク正確な位置決め精度が特徴です。商品のピッキング、製造ラインやセルへの材料の供給、工程と連動したワーク搬送など、様々なプロセスに欠かせないパートナーとなります。

KMP 1500Pなら、最大1.5tまでの各種資材やワークの搬送が可能です。

KUKAの新世代自律型モバイルロボット

KUKAの新世代AMRは、ロジスティクス4.0の時代における極めて高い要求にも応えますこの製品は、インテリジェントかつフレキシブル、そして安全で使い易い設計となっています。3Dカメラとセーフティレーザースキャナーを搭載し、IPクラスは54で、ロボット、対象物、周辺環境を確実に保護することができます。ディファレンシャルドライブとその柔軟な動きにより、変化がありで複雑などのような環境にも対応し、、自律的かつ効率的に移動経路を調整します。

充電状態は非接触式でかつインテリジェントに24時間管理され、ロボットの充電は充電ステーションでも作業中でも行うことができます。メンテナンスが必要となった場合でも、KMR iisyには大型のアクセスハッチがあり、KMP 1500Pでは簡単に交換できる制御およびスイッチング用電装部品により、迅速かつ簡単に行うことができます。新型のインテリジェントなフリートマネージャー KUKA.AMR Fleetは、統合が大幅に簡素化され、コスト効率が高く確実なソリューションが実現します。

KMR iisyとKMP 1500Pがもたらす競争力のある未来

 

モバイルロボットの操作は非常にシンプルで、(イントラ)ロジスティクスにおけるプロセスの改善と、それによる時間とコストの削減が可能になります。KUKAのAMR分野のソリューションは、大企業だけでなく、中小企業にもメリットを提供し、競争力のある未来への道を切り拓きます。

モバイルコボット KMR iisyの詳細情報

KMR iisyのすべての仕様と応用分野についてご覧ください。