自分の現在地を選択してください:

場所

シールドガス溶接の自動化

シールドガス溶接は、広く使用されている接合方法です。KUKA は、自動化コンポーネント、機能パッケージ、ロボットおよびセルをご利用いただける標準製品として提供しております。MIG溶接からMAG溶接、TIG溶接に至るまで幅広くカバーします。


KUKAロボットによる自動溶接:常に一歩先へ

シールドガス溶接は、多くの金属材料を処理するその速度および能力により、産業界で最も好まれている溶接プロセスです。自動化分野の思想的リーダーおよびパイオニアとしてKUKAは、産業用溶接の総合的バリューチェーンの効率性および柔軟性の向上のために、.従来型の溶接機能だけでなくデジタル化・ネットワーク化された製造現場へのスマートな統合による長期的な投資の可能性を提供します。

完璧な溶接シームのための総合パッケージ

エンジニアリングからサービス、ならびに自動溶接のためのお客様別ターンキーソリューション

コンサルテーションからアフターサービスに至るまで、溶接アプリケーションの実現にあたって適切なアドバイスと包括的なサポートを世界中のお客様に提供しています。その際に、弊社は工程の認証からプロトタイプの構築、さらには小規模生産に至るまでの全溶接工程をお客様のためにお引き受けします。
  • エンジニアリング

    私たちは、適切な溶接技術または溶接工程の選択といったお客様のアプリケーションの立案や実現に際して包括的に支援いたします。
    詳しくはこちら
  • テクノロジーパッケージ

    KUKAは、先進のロボットメーカーとして、ロボット・コントローラ・ソフトウェアからなる事前設定済みの直観的に素早くご利用になれる完全パッケージを提供しています。

    詳しくはこちら
  • 世界各地のグローバル基準のTechCenter

    欧米およびアジアのさまざまな拠点にお客様向けのテストラボとしてKUKA TechCenterを設置しています。
  • グローバルサービス

    KUKAのサービスは、メンテナンスおよび保守整備からパーツ供給さらには工程と設備の訓練に至るまでをカバーしています。 

    詳しくはこちら

シールドガス溶接のさまざまな工法について 

シールドガス溶接は、電極と部品の間でアーク放電を発生させ、ワークおよび必要に応じて溶加加材を接合するアーク溶接工法です。その際、いくつかの工法が区別されます。中でも、MIG/MAG溶接TIG溶接は、最も多く利用されている溶接工法です。それらの工法はさまざまなガスの使用や材料の選択において違いがあります。最高品質の溶接シームと高速溶接が魅力です。

溶接自動化のための専門的なノウハウ、長年にわたる経験、広範な製品ポートフォリオ – すべてが KUKA の手のうちにあります。

高品質な自動化:KUKA は、お客様を交えた溶接研究を実現することによって、最適なアプリケーションを一緒に開発します。

溶接ロボット、ポジショナー、溶接セル:
標準化されたモジュール式コンポーネントの理想的な組み合わせが可能

KUKAは、優れた経路精度を持つ単体のロボットから事前設定済み溶接セル、完全自動化型溶接設備に至るまで使用し、溶接自動化におけるあらゆる要求に対して理想的なソリューションを提供します。ワークポジショナー、溶接技術ソフトウェア、ならびにリニアユニットの幅広い供給によって、完璧に調整された総合パッケージおよび最適化されたお客様の製造のポートフォリオが補完されます。

有数の溶接関連メーカーとの協働

KUKAロボットは、Binzel、ESAB、EWM、Fronius、Kemppi、Lincoln、Lorch、Megmeet、Migatronic、MillerまたはSKSといった強力なパートナーの適切な溶接装備により最高の溶接品質を実現します。

例えば、EtherCATのようなフィールドバスインターフェースを介して溶接機とロボットコントローラーとの接続が簡単かつ素早く行なえます。これにより、オペレータは、すべての機能を機能いつでも利用できます。

溶接ポジショナーを使用することにより、要求の多いコンポーネントや各種材料の組合せのシールドガス溶接が極めて容易になります。

個別ソリューションをご希望ですか?

当社の溶接の専門知識と経験により、お客様とともに個々の溶接要求に合わせた完璧な解決策を見つけます。

最寄りのインテグレーターを探す

生産自動化のための溶接方法: