![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/entertainment/edutainment.jpg?rev=-1&w=1900&hash=D00F10FB8E50AD27E0DF8C36089BC325)
KUKA Edutainment
Con l’aiuto del robot, trasmettere competenze in modo chiaro: per questo trend i robot KUKA sono perfetti!
L'unione di apprendimento e intrattenimento è una tendenza che è andata affermandosi presso numerosi centri di ricerca scientifica, agenzie di organizzazione degli eventi, promotori ed espositori. I robot KUKA sono un'attrazione intorno alla quale si raccolgono velocemente drappelli di persone.
I robot permettono di presentare al pubblico i processi e i cicli di movimento più complessi con grande efficacia. I sei gradi di libertà (6 DOF) rendono possibile l'impossibile. Fiere specialistiche, come AUTOMATICA, hanno già utilizzato i robot KUKA per l’Edutainment.
Il filo caldo con la tecnologia robotica
Intrattenimento, gioco, emozioni e nuove conoscenze sui robot, assieme: questo è il “filo caldo” di KUKA. Il gioco di destrezza vi sfida a guidare un anello dall’inizio fino al traguardo attorno a un tubo metallico sottile e arcuato, senza toccarlo.
In caso di contatto con il filo, risuona un allarme. Con l’aiuto del KUKA Control Panel, di facile utilizzo, dopo una breve spiegazione tutti possono mettere alla prova le proprie capacità. Attraverso questa attività, il robot KUKA mostra con quale sensibilità può procedere e quanto sia facile controllarlo.
Il “filo caldo” può rappresentare anche un’esperienza diretta per l’introduzione nella programmazione robotica. Che ne dite di una gara di programmazione in cui è necessario riuscire a passare dalla partenza al traguardo nel modo più rapido possibile?
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/heisser-draht.jpg?rev=-1&w=1400&hash=D69FD174289BE829442A8689BE0677F2)
KUKA dà spettacolo
Pubblico sbalordito in centri di ricerca scientifica o durante eventi: non sono le sensibili mani di un burattinaio a muovere i fili sottilissimi delle marionette della Augsburger Puppenkiste, bensì un robot KUKA KR 15 con pinze pneumatiche. Drappelli di persone confermano l’elevato livello di azione di questo spettacolo.
Perché dovete sapere che sia i cicli di movimento che l’ambiente e la marionetta possono essere adattati allo scopo della presentazione desiderato. Per l’esposizione davanti a un pubblico nutrito, è disponibile un pacchetto per presentazioni a noleggio, composto da fotocamera e display grande.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/entertainment/puppenzelle.jpg?rev=-1&w=1400&hash=64DE93C4719B1BBB230913BCDACB0FC9)