Scegli la tua località:

Posizione

KS TurnFlex: slancio nella costruzione di carrozzerie

La KS TurnFlex rende i vostri processi di produzione più flessibili e nettamente più efficienti. Grazie alla sua tavola rotante si possono inserire fino a quatto utensili geometrici. Questo consente di lavorare in pochissimo tempo le fiancate e le sottoscocche di diversi modelli di auto in una stazione centrale.


Il KS TurnFlex consente operazioni più veloci ed una maggiore flessibilità di tipo per gli impianti di produzione nella costruzione di carrozzerie. È costituito essenzialmente da una tavola rotante, che funge da deposito per un massimo di quattro utensili e da una stazione di lavoro a valle. Le operazioni di giunzione vengono eseguite da un robot di processo in questo “banco di lavoro” indipendente.

Il funzionamento di KS TurnFlex

  • La posizione di partenza del KS TurnFlex è la tavola rotante con spazio per un massimo di quattro utensili geometrici su carrelli distinti. 
  • L’utensile si trova sul KS TurnFlex. Il primo robot vi monta sopra un componente. 
  • L’utensile caricato si sposta tramite un sistema di rotaie nella stazione di lavorazione per consentire l’esecuzione di punti geometrici. 
  • Un secondo robot preleva quindi il componente per l’ulteriore lavorazione al di sopra dell’utensile. 
  • Allo stesso tempo il carrello utensili vuoti viene trasportato di nuovo alla tavola rotante e caricato con altri componenti.
  • Dopo aver completato i punti di saldatura, il componente lavorato viene scaricato. Usando questo processo parallelo è possibile iniziare il successivo ciclo senza alcuna perdita di tempo.
     
Operazioni del KS TurnFlex in forma schematica

Vantaggi del KS TurnFlex

  • Di facile uso: gli utensili geometrici sono prontamente accessibili e si possono scambiare facilmente secondo le necessità cliente.
  • Orientato al futuro: facile scambio di utensili per produrre nuovi modelli. 
  • Rapido: saldatura e cambio utensili simultaneamente riducono al minimo i tempi non produttivi.