Válassza ki a helyét:

Helyszín

Gyorsabb, erősebb, sokoldalúbb: a KR SCARA most 12 kg teherbírással

Az elektromobilitás sikere és a megújuló energiák az utóbbi időben jelentősen megnövelték a nagyobb teherbírású és nagyobb hatótávolságú Scara-robotok iránti keresletet. A KUKA ennek megfelelően a KR SCARA négy szabványos és három tisztatéri változatát fejlesztette ki, amelyek akár 12 kg súlyt is képesek mozgatni. Már most rendelhetőek, és először az év vége felé kerülnek kiszállításra.

2022. szeptember 7.


Különösen nagy szükség van az erősebb robotkarokra

A legfeljebb 12 kg hasznos teherbírási kategóriát lefedő Scara robotokat jelenleg főleg Ázsiában használják. De az ilyen típusú ipari robotok iránti kereslet a világ más régióiban is növekszik. Legyen szó az elektromobilitásról, például az akkumulátorgyártás során végzett rakásolásról, a napelemes rendszerek gyártóiról, az alkatrészek összeszereléséről vagy a gyógyszerek csomagolásáról: A négytengelyes Scara-robotok sokoldalúan használhatók az automatizálási és pick-and-place feladatok során és a legnagyobb pontossággal végzik el a monoton feladatokat.

Az új KR SCARA változatokat sokan várják, mert a nagyobb terhelési kategóriákban a KR SCARA sorozat ugyanazon előnyeit kínálják: a lehető legrövidebb ciklusidők, nagy ismétlési pontosság, kompakt kialakítás.

KUKA-robotok a legnagyobb sebességgel

Mind a Standard modellek, mind a tisztatér-robotok három különböző hatótávval kaphatók a max. 12 kg teherbírási kategóriában: 650, 750 és 850 milliméteres hatótávval. A Standard modellek igen meggyőző teljesítményt nyújtanak a mindössze 0,40 – 0,42 másodperces ciklusidőkkel. A tisztatérben használt modellek is rendkívül gyorsak és mindössze 0,42 – 0,44 másodperces ciklusidővel dolgoznak. A különleges csomagolási vagy akár bin-picking feladatok elvégzéséhez a Scara-robotok a 750 milliméteres hatótáv mellett a Z600 változatban extra hosszú Z-tengellyel is kaphatók. Ez rekordgyanús 600 milliméter hosszúságú és így 200 milliméterrel több, mint a sorozat más változataiban található tengelyek.

 


A laboratóriumban végzett összehasonlító elemzés azt mutatta, hogy a KUKA új pick-and-place Scara-robotja a robotosztály számos területén az élen jár. Különösen figyelemre méltó a portfóliónk szélessége és az elérhető ciklusidők. Kiemelendő, hogy a körkörös pontosság tekintetében a legjobb értékeket értük el a teljes tesztsorozatban.

Kenny Li, a KUKA termékmenedzsere

Alkalmas a tisztatérben való használatra

A pozícióismétlési pontosság +/- 0,025 milliméter – ez a legnagyobb pontosság még gyors mozgás esetén is. Az a tény, hogy a KR SCARA új kivitelei 0-45 Celsius fokos hőmérsékleten is tökéletesen működnek és mindössze 50 kg-os súlyúak, lehetővé teszi, hogy nagyon különböző gyártási környezetben használják őket. Mivel a kábelvezetékek belül találhatók, a sorozat új kivitelei kiemelkedően kompaktak és könnyen tisztíthatók. A standard változatok megfelelnek az IP20 védelmi osztálynak, a tisztatéri változatok pedig megfelelnek az IP54 védelmi osztálynak és az ISO 5 tisztatéri kategóriának.

Tudjon meg többet a KR SCARA robotsorozatról

Legyen szó a pick-and-place feladatokról, a kisméretű alkatrészek szereléséről a tisztatérben, a mozgatásról vagy az ellenőrzésről – a KUKA Scara-sorozatának 4-tengelyes robotjai rugalmasan telepíthetők, kiemelkedően pontosan mozognak, karbantartási igényük pedig elhanyagolható. Tudjon meg többet a robotsorozatról itt.

Komplett készlet az intelligens automatizáláshoz

Nem csak az ipari robot, hanem a vezérlés, a manuális kezelőeszköz és a szoftver is fontos szerepet játszik. A KR C5 micro kisrobot-vezérlés, a szoftverünk és a KUKA smartPAD biztosítják az akár 12 kg teherbírású új modellek egyszerű kezelhetőségét.

Új Scara-modell a KUKA-tól

A DIN EN ISO 14644-1 szabványok szerint tanúsítva a biztonságra vonatkozó szigorú követelményekhez szinte minden alkalmazás esetén, így most valamennyi változat akár 12 kg teherbírással is rendelhető. Ezek az év végétől veszik át az Ön munkáját a vállalkozásokban a világ minden pontján.

További témák a tisztatérben történő gyártáshoz