Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
Fokozott rugalmasság: A KR CYBERTECH nano már KR C5 micro-val is elérhető
Sok KUKA ügyfél, akik már sikeresen használják a KR CYBERTECH nano család központi kezes robotjait, olyan rendszert akartak, amely közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatható. Az augsburgi automatizálási szakértők megtalálták a megoldást: Áprilistól a KR CYBERTECH nano új generációja már a KR C5 micro kisrobotvezérlőn is futni fog.
2022. január 14.
Legyen szó akár nyomtatott áramköri lapok összeszereléséről, festésről, ragasztásról, mechanikus megmunkálásról és polírozásról, csomagolásról vagy védőgázas hegesztésről: A KR CYBERTECH nano-robotok új generációja számos kihívással megbírkózik. A legprecízebb pályavezetésre is képesek. Eddig a KR C5 S-Size rendszerrel tudtak együttműködni. 2022 áprilisától a KR CYBERTECH nano a hat telepítési pozíciósKR C5 micro-n is futni fog, amely tökéletesen alkalmas egy kompakt cella kialakítására. Az új kombináció, amely mostantól megrendelhető, lehetővé teszi a robot transzformátor nélküli működését is.
Rugalmas robotmegoldás transzformátor nélkül
A KR CYBERTECH nano család robotjai különösen az elektronikai iparban keresettek. Ugyanakkor egyre inkább meghódítanak más iparágakat, például az élelmiszeripart. Erre a célra a KR CYBERTECH nano családban is vannak megfelelő ajánlatok. „Növekszik a 6-10 kg-os, transzformátor nélküli, kis teherbírású, rugalmas robotmegoldások iránti igény” – nyilatkozta Markus Hollfelder-Asam, a KUKA portfóliómenedzsere. „A KR C5 micro készülék és egy normál 220/230 voltos aljzat együttese a célalkalmazások többségéhez megfelelő. Ez nagyobb megbízhatóságot teremt, erőfeszítést és pénzt takarít meg, például elkerülhető a helyi infrastruktúra egyéb esetekben szükséges átalakítása.”
Minden helyzetben pontos
A KR CYBERTECH nano karcsú kialakítása és kompakt csatlakozópanelje miatt kisebb felállítási helyet igényel, és szűk cellákhoz is alkalmas. A KR C5 micro szintén kis terjedelmű – köszönhetően 70%-kal kisebb méretének és a KR C4 compact-hoz képest több mint 50%-kal kisebb helyigényének. Mérete, és mindössze 9kg-os súlya számos telepítési lehetőséget biztosít. „A KR CYBERTECH nano bármely telepítési helyre, például padlóra, mennyezetre, falra, tetszés szerinti szögben felszerelhető” – magyarázza Hollfelder-Asam. „A vezérlőegység működésbe lép, és különböző szekrényes, állványos és önálló telepítési pozíciókat tesz lehetővé – a KR C5 micro készülékkel akár hat különböző telepítési pozíció is lehetséges.”
Jelentős energiamegtakarítás, kis teljesítményveszteséggel
A KR C5 micro energiatakarékos vezérlőrendszerrel rendelkezik – energiatakarékos üzemmódban az energiafogyasztás a KR C4 compact-hoz képest több mint 50%-kal alacsonyabb. A régi és az új generációs KR CYBERTECH nano közötti váltás azonban könnyű az ügyfelek számára, mert a furatmintázat, a helyigény, a karima és a tengelyek szerelési pozíciói változatlanok maradtak. A kisebb vezérlőre való átállás a robot jellemzői, a tengely sebessége és a gyorsulás terén csekély eltérést okoz, hangsúlyozza Markus Hollfelder-Asam. „A KR C5 micro használatán alapuló alkalmazásokban – a KR CYBERTECH nano nagyszámú használata során – azonban csak csekély teljesítménycsökkenést látunk” - jelentette ki Hollfelder-Asam. „Az új kombináció is tudja mindazt, amire az előd KR-C4 compact képes volt, sőt gyakran egy kicsit többet is, ezért számos alkalmazásban nagyon vonzó megoldás.”
„Pontosan az, amit a piac rendelt”
A KR C5 S-Size-zal való kombináció csak azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik már így is a legnagyobb lendülettel dolgoznak, és a legtöbbet szeretnék kihozni a dinamikus üzemmódból. 2022. január 15-től a KR C5 micro és KR CYBERTECH nano együttese előrendelhető lesz. Markus Hollfelder-Asam hangsúlyozza: „Ez a kombináció pontosan az, amit a piac rendelt. Számos előnnyel jár, kis helyen is észszerűen és rugalmasabban alkalmazható.”