Válassza ki a helyét:

Helyszín

A KUKA ipari robotjai

A KUKA az ipari robotok átfogó választékát kínálja, amely precizitással, rugalmassággal és hatékonysággal szolgálja ki a legkülönfélébb alkalmazásokat. Akár új robotmegoldásokat keres, akár költséghatékony lehetőségeket a használt robotok választékából, minden automatizálási igényét kielégítjük.

Teherbíras in kg

10
70
250
500

Karkinyúlas in mm

800
2500

A KUKA Compose segítségével még pontosabb keresési eredményeket kaphat egy robot teherbírásának elemzésén keresztül. Az ingyenes szoftver extra keresési szűrőket kínál, valamint lehetővé teszi akár három robot egyidejű összehasonlítását, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb robotmodellt.

Szerelés

27

Eredmények

KR DELTA robot higiénikus kivitelben

  • payload Teherbírás: 3 kg
  • reach Max. hatótávolság: 1200 mm

KR DELTA

  • payload Teherbírás: 3 kg
  • reach Max. hatótávolság: 1200 mm

KR SCARA

  • payload Teherbírás: 6 - 60 kg
  • reach Max. hatótávolság: 500 - 1200 mm

LBR iisy cobot

  • payload Teherbírás: 3 - 15 kg
  • reach Max. hatótávolság: 760 - 1300 mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload Teherbírás: 4 kg
  • reach Max. hatótávolság: 601 mm

KR AGILUS

  • payload Teherbírás: 6 - 11 kg
  • reach Max. hatótávolság: 706 - 1101 mm

LBR iiwa

  • payload Teherbírás: 7 - 14 kg
  • reach Max. hatótávolság: 800 - 820 mm

KR CYBERTECH nano

  • payload Teherbírás: 6 - 10 kg
  • reach Max. hatótávolság: 1420 - 1840 mm

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload Teherbírás: 6 - 8 kg
  • reach Max. hatótávolság: 1421 - 1843 mm
NEW

KR CYBERTECH

  • payload Teherbírás: 8 - 22 kg
  • reach Max. hatótávolság: 1612 - 2013 mm
KR CYBERTECH NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload Teherbírás: 8 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2101 mm

KR IONTEC

  • payload Teherbírás: 20 - 70 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2101 - 3101 mm

KR IONTEC ultra

  • payload Teherbírás: 90 - 120 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2300 - 2702 mm
NEW

KR 40 PA

  • payload Teherbírás: 40 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2091 mm

KR QUANTEC nano

  • payload Teherbírás: 120 - 180 kg
  • reach Max. hatótávolság: 1573 - 2100 mm

KR QUANTEC

  • payload Teherbírás: 120 - 300 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2671 - 3904 mm

KR QUANTEC PA

  • payload Teherbírás: 120 - 240 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3195 mm

KR 300-2 PA

  • payload Teherbírás: 300 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3150 mm

KR 360 FORTEC

  • payload Teherbírás: 240 - 360 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2826 - 3326 mm

KR FORTEC

  • payload Teherbírás: 240 - 500 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2800 - 3750 mm

KR FORTEC PA

  • payload Teherbírás: 340 - 470 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3200 mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload Teherbírás: 470 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3150 mm

KR 500 FORTEC

  • payload Teherbírás: 340 - 500 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2485 - 3326 mm

KR 700 PA

  • payload Teherbírás: 700 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3320 mm

KR FORTEC ultra

  • payload Teherbírás: 300 - 800 kg
  • reach Max. hatótávolság: 2800 - 3700 mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload Teherbírás: 550 - 800 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3200 mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload Teherbírás: 750 - 1300 kg
  • reach Max. hatótávolság: 3202 - 3601 mm

Esetleg ezek is érdekelhetnek