A KUKA.LaserTech szoftver jellemzői
Legyen szó hegesztésről, forrasztásról vagy vágásról: a KUKA.LaserTech egy sokoldalú szoftvermegoldás különböző lézeres alkalmazásokhoz, amellyel elérhető a legnagyobb rugalmasság.
A KUKA.LaserTech moduláris felépítésű. A felhasználóbarát beágyazott űrlapok garantálják, hogy a lézeres alkalmazások integrációja és programozása egyszerűen és időtakarékos módon történik.
Videó: a KUKA robot egyszerűsíti a lézersugaras hegesztést
Az egyik legmodernebb és legrugalmasabb európai lézersugaras hegesztőcella a WinNova (korábban: Innova) cégnél található, a finnországi Laitilaban. A WinNova egy kutatással és képzéssel foglalkozó vállalat, amely rendszeresen kap hajógyártóipari megbízásokat. Az iparágra jellemző nagy és terjedelmes komponensek megmunkálása. A KUKA kifejlesztette a WinNova számára a csúcstechnológiás Innova Lasepro lézeres cellát, amely rugalmas és kamerával felügyelt lézersugaras hegesztést és - vágást tesz lehetővé.
A KUKA.LaserTech rendszerkövetelményei
Szoftverek
KSS 8.2 vagy KSS 8.3 rendszerszoftver
Hardver
- KUKA KR C4 robotvezérlő
- Mezőbuszrendszerek (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus stb.)
- Minden KUKA robot KSS rendszerszoftverrel rendelkezik, számos alkalmazásnál a KUKA High Accuracy robot használata ajánlott
- Lézerforrás és megmunkálóoptika (ügyfélspecifikus beállítási munkáka KUKA vállalattal történő egyeztetést követően)
KUKA robotokkal megvalósuló lézeres alkalmazások
- Rendkívül rugalmas berendezéskoncepciók gazdaságos megvalósíthatósága
- Munkaterület maximalizálása a nyitott hattengelyes kinematika révén, tovább bővíthető a KUKA pozicionáló és lineáris egységekkel
- Intelligens automatizálási koncepciók a berendezések láncba kapcsolása révén