![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=721b5d0ec64041b1a487090df350b110&w=1900&hash=A6D912270CBB726C0E23BD8435AC794B)
Robots en industria de fundición
Con su pintura resistente al calor, la corrosión y a sustancias ácidas y alcalinas, los robots de la serie KUKA Foundry están perfectamente equipados para el exigente entorno de la industria de fundición y forja.
La muñeca Foundry está realizada con materiales V2A resistentes a la corrosión, es estanca al polvo y al agua y cuenta con grado de protección IP67
Los robots deben cumplir una serie de requisitos para los nuevos e innovadores procesos de fundición: Deben tener una superficie resistente al calor, a la corrosión, a las soluciones ácidas y alcalinas, así como juntas especiales en las bridas del motor y de los reductores. Las muñecas Foundry del robot, que sostienen las garras, se producen a partir de un acero especial resistente al calor y cuentan con un lacado especial de aluminio blanco que ofrece una resistencia al calor aún mayor en esta área especialmente crítica.
La muñeca del robot y la muñeca in-line cuentan con seguridad redundante gracias al aire de cierre y a las juntas Viton de alta calidad resistentes al calor y los químicos.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=cc6ed885148a4afd88259893f759388c&w=1400&hash=8D111BE87B604423606806FCE6ADD0B4)
Amplia gama de productos: Los robots de fundición KUKA para cargas de 3 a 1300 kg pueden hacer casi cualquier cosa.
Todos los robots de KUKA, grandes y pequeños, se caracterizan por su alto rendimiento, robustez y eficiencia energética. Tanto si se trata de un robot estándar, de consola o de cargas pesadas, mediante montaje en el techo o en el suelo, permiten una gran flexibilidad de uso. Existe un robot KUKA adecuado para cada tarea de su proceso productivo.
La gama de productos se completa con las unidades de pórtico y ejes lineales, que también son aptas para el montaje en el suelo o en pedestal. Gracias a los largos trayectos de desplazamiento y al elevado par de giro amplían la periferia del robot y aumentan así considerablemente su alcance y eficiencia. Las cubiertas especiales velan por la protección necesaria en entornos industriales más exigentes.
Descargue aquí el folleto de "Robots para la industria de fundición y forja":
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=ad127e3e3a7f405685cb594c26cb9b48&w=1900&hash=5D97D55EF8CB8CC604294BB541EA6944)
La serie KR AGILUS permite un rendimiento excepcional y a las más altas velocidades también está disponible en su variante resistente al agua con un grado de protección IP 67.
Capacidad de carga de 16 a 120 kg.
La práctica y probada serie KR 30/60 F está perfectamente adaptada a las exigencias de las aplicaciones de fundición.
Fuerte, flexible, móvil: La serie KR FORTEC es la elección perfecta para el manejo de piezas pesadas. Con una gama de modelos inigualable para capacidades de carga de hasta 600 kg.
Capacidad de carga de 750 a 1300 kg.
La serie KR 1000 titan F con una capacidad de carga de hasta 1300 kilos y un alcance de hasta 6,5 metros permite la manipulación precisa de componentes en formato XL, como, por ejemplo, los grandes bloques de motor.