Seleccione tu localización:

País

Our champion goes digital: El nuevo KR QUANTEC

La nueva generación de este modelo todoterreno, situado dentro de la categoría de carga más alta, se ha convertido en una máquina digitalizada y altamente flexible. Es posible adaptar el KR QUANTEC a diferentes procesos de producción de forma flexible con solo pulsar un botón.


El mejor rendimiento: el nuevo KR QUANTEC ha llegado con una capacidad de rendimiento, precisión y rapidez sin precedentes

El KR QUANTEC une las características de los verdaderos campeones.

El hardware se convierte en software gracias a los plugins digitales Motion Modes reequipables 

Como primer robot industrial del mundo, el KR QUANTEC dispone de Motion Modes digitales. Los complementos del software pueden activarse fácilmente en el control del robot y optimizan el rendimiento de este para las secuencias de movimientos importantes. Dependiendo de la fase de trabajo, el robot puede pasar de un Motion Mode a otro. Esto lo convierte en un ayudante flexible en la producción.

  • Performance Mode: destaca por su versatilidad y ofrece el modo de movimiento idóneo para la mayoría de las tareas, desde la manipulación y soldadura por puntos hasta el mecanizado, carga y descarga.

  • Path Mode: se utiliza para el desplazamiento de trayectoria y aumenta la precisión, tanto a bajas como altas velocidades de trayectoria, por ejemplo, durante el pegado, la medición o el mecanizado por láser.

  • Dynamic Mode: la mejor elección si se busca reducir los tiempos de ciclo. El Dynamic Mode aumenta la velocidad del KR QUANTEC y reduce los tiempos de ciclo en un 10%.

La familia de robots de elevada carga útil más amplia del mercado

Ahora con capacidades de carga de 120 a 300 kg y alcances de 2 700 a 3 900 mm y disponible en muchas variantes, tanto en modelos de techo como en modelos Foundry, en robots de consola o en concatenación de prensas. 

Los mejores valores en el Coste Total de Propiedad (TCO): reducción significativa de los gastos de funcionamiento

Menos piezas de repuesto que su predecesor, un menor consumo de energía, menos necesidad de formación y una puesta en servicio simplificada: todo esto da lugar a una reducción de costes de funcionamiento sostenible. A esto se suma un innovador concepto de servicio y mantenimiento para una óptima eficiencia del ciclo de vida.

  • Reducción del 50% en piezas de repuesto

    Cambio más rápido, mayor disponibilidad
  • Menor consumo energético

    Un 10% menos que las máquinas homólogas de la competencia 

  • Menor necesidad de cursos de formación

    Uso de tecnología KUKA de eficacia probada
  • Puesta en funcionamiento simplificada

    Ajuste más rápido, herramienta de ingeniería mejorada

Innovador concepto de mantenimiento para una óptima eficiencia del ciclo de vida

Con el nuevo KR QUANTEC disfrutará del principio de eficiencia del ciclo de vida. El robot está diseñado de tal forma que los tiempos de reparación y mantenimiento se reducen significativamente mientras que los periodos sin necesidad de mantenimiento se prolongan, por lo que ofrece una mayor disponibilidad.
  • Aumento del 500% del Mean Time Between Failure (media de tiempo entre averías)

    MTBF: 400.000 horas de servicio

  • Aumento del 75% en la rapidez del Mean Time to Repair (media de duración de la reparación)

    MTTR: 0,25 horas de servicio

  • Reducción del 60% del Mean Time To Maintenance (media de duración del mantenimiento)

    MTTM: 4,83 horas de servicio

  • Disponibilidad técnica increíblemente alta

    99,999%

Técnica inmejorable en todas las áreas de producción 

Si se suman sus características innovadoras, el resultado es que el nuevo KR QUANTEC es el número uno de la categoría de carga más alta. La posibilidad de aumentar la capacidad de carga sobre la marcha demuestra una flexibilidad excepcional. Esta novedad y muchas otras hacen que el nuevo KR QUANTEC sea una inversión segura en el futuro de su producción.

 

  • Mayor velocidad del eje

    El nuevo KR QUANTEC garantiza los mejores tiempos de ciclo mediante una tecnología de accionamiento mejorada.
  • Nueva tecnología de juntas y aceite

    Esta solución desarrollada de manera innovadora desde sus cimientos utiliza la tecnología más punta y está a la altura del rendimiento más alto del robot.
  • Zona de trabajo optimizada para un uso más flexible

    El nuevo KR QUANTEC alcanza casi todos los puntos de una célula, por ejemplo, la superficie de trabajo en la dirección del eje 2 ha aumentado considerablemente.
  • Gran variedad de opciones concretas del robot

    Topes adicionales, alimentaciones de energía, periféricos como bancadas apilables en distintas alturas, unidad lineal especializada.

Proyección flexible de células e instalaciones

El nuevo KR QUANTEC simplifica la ingeniería incluso en situaciones complejas gracias a la reducción del 10% de los contornos perturbadores, a su mano más delgada y a su mínima superficie de emplazamiento. El contorno perturbador optimizado del innovador sistema de alimentación de energía garantiza además una simulación simplificada y una proyección de células más económica. Por otro lado, los claramente reducidos recorridos de inercia de los robots en las paradas permiten una construcción de células e instalaciones compactas y ofrecen flexibilidad en la proyección y transformación de instalaciones.

Proyección óptima de células e instalaciones, con contornos perturbadores reducidos y una superficie de emplazamiento mínima. 

KR QUANTEC en la industria metalúrgica: Mantener la competitividad con la automatización y aumentar la productividad

La escasez de trabajadores cualificados, la globalización, la digitalización: hay que encontrar soluciones para garantizar que la industria metalúrgica y las pequeñas y medianas empresas sigan siendo competitivas. La automatización es un factor decisivo. Gracias a ella puede garantizar la calidad y, al mismo tiempo, aumentar su productividad. Una inversión que vale la pena.

¿Cómo dirigir su producción de forma segura hacia el futuro? ¡Invierta en automatización!

Descargar la documentación técnica de forma gratuita

Motion Modes reequipables, best in class TCO, posibilidad de aumentar la capacidad de carga sobre la marcha, distintas variantes especiales: el nuevo KR QUANTEC es una inversión segura en el futuro de su producción.

Wolfgang Bildl, Ing. Ind. Dipl. (Escuela Técnica Superior), jefe de producto