Die Zukunft der Robotik ist mobil und autonom
Dank fortschrittlicher Sensorik, No-Code-Programmierung sowie modernster Batterietechnik und höherer Energiedichte kann autonome mobile Robotik eigenständig navigieren, Hindernisse sicher erkennen, ihnen ausweichen und alternative Routen erstellen. Um einen kontinuierlich stabilen Betrieb unserer mobilen Roboter zu gewährleisten, sind sämtliche Fahrzeuge von KUKA mit hochmodernen Li-Ionen-Batterien ausgestattet, die rund um die Uhr im induktiven Ladebetrieb verfügbar sind. Das Ergebnis: 24/7-Betrieb und eine Verfügbarkeit von 99 %.
Diese uneingeschränkte Mobilität eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche für die Robotik. Auf dem Gebiet der Automation, insbesondere bei Lager- und Arbeitsprozessen, ermöglicht mobile Robotik das Ersetzen repetitiver Aufgaben. Sie wird in einer Vielzahl von Branchen sowie in der Automatisierung von Aufgaben und Tätigkeiten eingesetzt, darunter Fertigung, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Auch im Vergleich zu herkömmlichen Lagerlösungen lassen sich AMR kosteneffizient in bereits bestehende Umgebungen und Systeme integrieren.