Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Autonome mobile Robotik (AMR)

KUKA bietet eine breite Palette mobiler Robotik, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und die Anforderungen der Intralogistik und Produktion in der neuen vernetzten Industrie perfekt erfüllt.


Die Zukunft der Robotik ist mobil und autonom

Dank fortschrittlicher Sensorik, No-Code-Programmierung sowie modernster Batterietechnik und höherer Energiedichte kann autonome mobile Robotik eigenständig navigieren, Hindernisse sicher erkennen, ihnen ausweichen und alternative Routen erstellen. Um einen kontinuierlich stabilen Betrieb unserer mobilen Roboter zu gewährleisten, sind sämtliche Fahrzeuge von KUKA mit hochmodernen Li-Ionen-Batterien ausgestattet, die rund um die Uhr im induktiven Ladebetrieb verfügbar sind. Das Ergebnis: 24/7-Betrieb und eine Verfügbarkeit von 99 %.

Diese uneingeschränkte Mobilität eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche für die Robotik. Sie wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Fertigung, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Auch im Vergleich zu herkömmlichen Lagerlösungen lassen sich AMR kosteneffizient in bereits bestehende Umgebungen und Systeme integrieren.

Sicherheit und No-Code-Programmierung für den barrierefreien Flow

Hohe Flexibilität: Verknüpfung einer beliebigen Anzahl von autonomen mobilen Robotern, nahtlose Integration in den bestehenden Betrieb und schnellere Anpassung an Kundenwünsche oder Produktwechsel

KUKA bringt Bewegung in Ihre Produktion: AMR-Portfolio

eBook: Einfache Automatisierung mit AMR

Im eBook finden Sie umfangreiche Informationen zu den von KUKA selbst entwickelten Hardware- und Softwareprodukten im Bereich autonomer mobiler Roboter (AMR). Es beleuchtet Voraussetzungen, Herausforderungen und Vorteile der Automatisierung von Intralogistik und Produktion mithilfe mobiler Roboter. Außerdem werden im eBook verschiedene Methoden für den Warentransport miteinander verglichen und die jeweiligen Vor- und Nachteile aufgezeigt – von manueller Handhabung über Förderbänder und Gabelstapler bis hin zu fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und autonomen mobilen Robotern (AMR).
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Trotzen Sie dem Fachkräftemangel und steigenden Kosten in Ihrer Intralogistik mit unseren autonomen mobilen Robotern!

Jetzt eBook herunterladen!
Intelligente Systeme aus einer Hand

Unsere autonomen Roboter werden mit den neuesten Technologien und innovativen Funktionen entwickelt und hergestellt, um höchste Standards in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erfüllen. Dabei gehören Serienprodukte für die Industrie, welche unterschiedliche spezifische Anforderungen bedienen, zu unserem Automatisierungsportfolio. Die hohen Qualitätsstandards, die wir hier ansetzen, übertragen wir eins zu eins auch auf die AMRs. Dank der umfangreichen Erfahrung und spezialisiertem Know-how können wir auch in diesem Bereich gezielte Konzepte für Ihre Aufgaben entwickeln.

Ihre Vorteile beim Einsatz autonomer mobiler Robotik von KUKA:

  • Vielseitiges Portfolio

    • Autonome mobile Plattformen
    • Mobile Manipulatoren
    • MRK-fähige Lösungen
    • Alle Traglasten
    • Für Reinraum-Anwendungen
    • Antriebstechnologien: omnidirektional, differenzial
    • Standardisierte sowie kundenspezifische Lösungen
  • Autonome Fabrik

    • Hybride und freie Navigation: via SLAM-Methode und via QR-Codes
    • No-Code-Lösung mit künstlicher Intelligenz
    • Fleet Management des kompletten Transportsystems
    • Einfache Integration in die bestehende Produktion: VDA/VDMA-5050-kompatibel
  • User Management

    Globaler Rundum-Service

    • 7/24/365-Kunden-Support
    • Breites Portfolio an E-Services
    • Globales Partnernetzwerk
    • Machbarkeitsstudien, Testaufbauten
    • Virtuelle Simulation
    • Programmierleistungen
    • Schulung der Mitarbeitenden vor Ort oder digital
  • Hohe Sicherheit

    • AMR erfüllt die Anforderungen verschiedener nationaler und internationaler Sicherheitsstandards für die IoT-Geräte
    • TÜV-geprüftes MRK-System (Robotik, Greifer)
    • ISO-3-Cleanroom-Zertifizierung ESD-Schutz nach ISO 61340-5-1 sowie ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Schutz gegen Spritzwasser und Staub

360°-Support: Von der ersten Idee bis zum Upgrade


Machbarkeitsstudien

Bewertung der praktischen Realisierbarkeit eines Vorhabens durch eine gründliche Analyse folgender Faktoren: technische Umsetzbarkeit, Ressourcenbedarf, rechtliche Aspekte und wirtschaftliche Rentabilität.

KUKA Experten kontaktieren

Testaufbauten

Konzeption, Entwicklung und Durchführung von Testaufbauten, um potenzielle Schwachstellen oder Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

→ KUKA Experten kontaktieren

Netzwerk an zertifizierten Systempartnern

Unser globales Netzwerk von zertifizierten Systempartnern ist über die ganze Welt verteilt und bietet fundiertes Know-how im Bereich autonome mobile Roboter. Zuverlässig stehen wir Ihnen gemeinsam bei jeder Automatisierungsaufgabe zur Seite.

→ Passenden Systempartner finden

Passgenauen Servicekonzepte

Unser Service: von der Planung und Auswahl der passenden mobilen Robotik-Lösungen über die Simulation und reibungslose Inbetriebnahme sowie den effizienten Betrieb im Lager oder in der Produktion bis hin zur Überholung und Modernisierung des gesamten Flotten-Systems.

→ Alle Services auf my.KUKA Kundenportal

Aus der Praxis: Optimaler Güterfluss bei Kunden

Sind Sie bereit, unsere autonomen mobilen Roboter aus der Nähe zu erleben?

Profitieren Sie von langjähriger Expertise, Innovationen auf dem neuesten Stand der Technik – und einem umfassenden, zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Vor-Ort- oder Online-Demo.
AMR Webinar

Webinar

Entdecken Sie das wahre Potenzial autonomer mobiler Robotik für Ihr Unternehmen!

Von E-Commerce bis zur Automobilindustrie: AMR setzt neue Maßstäbe im Bereich der autonom gesteuerten Logistik und Materialtransporte