“Keep on Moving!” KUKA auf der automatica 2023
Mit KUKA wird Automatisierung für immer mehr Branchen und Anwendungsfelder einfach verfügbar. Auf der automatica 2023 zeigt KUKA unter dem Motto „Keep on Moving“, wie sich Roboter und Anlagenkonzepte weiterentwickeln, um eine Welt im Wandel nachhaltig zu prägen.
KUKA bringt Produktionsanlagen auf den Messestand
Halle A4, Stand 131
Robots for the People
Unter dem Motto “Robots for the People” macht KUKA Automatisierung intuitiv und einfach für alle. Ob Kleinunternehmen oder Großkonzern, ob Automatisierungsexperte oder -einsteiger – mit dem flexibel einsetzbaren sowie einfach bedienbaren Cobot LBR iisy, dem Betriebssystem iiQKA.OS und dem digitalen Ecosystem Robotic Republic gelingt Automatisierung ganz „iisy“. Auf der automatica zeigt KUKA 2023 alle Cobots der LBR iisy Serie – von 3 bis 15 kg Traglast. Besucher können den Cobot entweder in bewegten Applikationen live in Aktion sehen oder alternativ bei handführ- und programmierbaren Exemplaren selbst Hand anlegen.
Automation ist Teil unserer DNA
Mobilitätslösungen für die Industrie 4.0
Einer der wichtigsten Treiber der Industrie 4.0 sind mobile Roboter. Mit autonomen Mobilitätslösungen bietet KUKA Kunden die Chance, ihre industrielle Produktion in Sachen Flexibilität auf das nächste Level zu heben. KUKA unterscheidet dabei zwischen mobilen Plattformen, die sogar für schwerste Lasten hochpräzisen Transport ermöglichen, und mobilen Robotern, die Plattform und Roboterarm kombinieren. Besucher der automatica 2023 können am KUKA Stand zwei brandneue Produkte kennenlernen: den mobilen, MRK-fähigen Roboter KMR iisy und die mobile Plattform KMP 1500 P.
Nachhaltigkeit bei KUKA
Nachhaltiges Denken und Handeln bei Industrieunternehmen ist längst kein Trend mehr, sondern vielmehr Grundvoraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. KUKA optimiert das eigene Portfolio laufend, um Kunden durch den Einsatz von KUKA Produkten mehr Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Das beginnt bei der Energieeffizienz der KUKA Roboter, setzt sich fort in automatisierten Komplettlösungen für die nachhaltige Elektromobilität und geht hin bis zu automatisierten Anlagen für den ressourcenschonenden modularen Hausbau. Auf der automatica zeigt KUKA in diesem Kontext den KR QUANTEC (Thema Energieeffizienz), eine From-Cell-to-Pack-Applikation mit KR SCARA, KR CYBERTECH und KR FORTEC (Thema E-Mobilität/Battery Handling) sowie den KUKA Dome (Thema modularer Hausbau).
Eine Reise durch die digitale Welt von KUKA
Von der Erstinformation über die Konfiguration bis hin zur Instandhaltung der eigenen Automatisierungslösung – auf der Reise durch die orange Welt von KUKA werden Kunden von Software-Produkten, digitalen Services und Angeboten begleitet. Auf der automatica 2023 können sich Besucher am KUKA Stand einen Überblick verschaffen: Wie unterstützt mich der auf der KUKA Website integrierte Robot Guide beim Definieren meiner eigenen Anforderungen? Wie simuliere ich einen reibungslosen Ablauf meiner Zelle mit KUKA.Sim? Und wie kann ich durch iiQoT eine Applikation, wie z.B. die auf der automatica ausgestellte Bin-Picking-Zelle, mithilfe von aktuellen Leistungsdaten bestmöglich instand halten?
KUKA Innovation Award 2023
Erstmals basiert der KUKA Innovation Award 2023 auf unserem Betriebssystem iiQKA.OS und dem dazugehörigen Ecosystem, der Robotic Republic. Ein Jahr lang haben die jungen Forscherteams aus Deutschland, Österreich und Italien ihre Ideen für die „KUKA Open Plattform Challenge“ mit dem KUKA Cobot LBR iisy ausgearbeitet. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Donnerstag, 29. Juni, Uhrzeit: ab 11:00 Uhr
Verleihung des KUKA Innovation Award am KUKA Messestand
Halle A4, Stand 431
Jetzt für die Challenge des Innovation Award 2024 anmelden.