Die Ausgangssituation
Voestalpine Plastic Solutions – ein Tochterunternehmen der voestalpine-Gruppe – fertigt und bearbeitet im niederländischen Werk Roosendaal Strukturbauteile aus Kunststoff für die neue Mercedes C-Klasse und E-Klasse. Mit den Laserschneidzellen von Reis schneidet der Hersteller sehr schnell und sehr flexibel – ohne Spezialwerkzeuge – jede beliebige Kontur aus den Pressteilen und entgratet diese auch noch im selben Zyklus. Die entsprechenden Teile von der Reserveradmulde über Spritzwände und Stoßstangen bis hin zu Verkleidungen des Fahrzeugbodens müssen nach der Formgebung durch Pressen mit 100 - 2.500 t Presskraft bearbeitet werden. Um nicht auf teure, schwere Stanzformen angewiesen zu sein, bearbeitet das Unternehmen beispielsweise die Motorraumverkleidungen (Hinten Benzin) der C- und E-Klasse von Mercedes mittels Laser.