KUKA cell4_FSW
Modulární buňka pro třecí svařování promíšením pro maximální procesní vytížení
Vysoce přesné a dokonalé svarové švy díky přesnému vedení dráhy
Přesnosti dráhy s přesností až 0,5 mm je možné dosáhnout následovně:
- použitím speciálních těžkotonážních robotů s vysokou pevností a dlouhou životností (KR FORTEC)
- laserem podporovanou přesnou kalibrací dráhy pro vyrovnání odchylek dráhy vyvolaných různou pevností v pracovní zóně robotu a vlivy různých procesních sil
- speciálním toolingem pro povrchy švů, které nevyžadují téměř žádné dodatečné opracování.
Modulární robotická buňka FSW pro rozmanitost produktů a flexibilní přizpůsobení vašich výrobních kapacit
Modulární koncepce buňky je založena na aplikačním modulu KUKA FSW s jedním nebo dvěma roboty (jednostranné a oboustranné svařování) a je vhodná např. pro bateriová pouzdra elektromobilů a hybridních vozidel, pouzdra výkonové elektroniky nebo tepelných měničů.
Maximální procesní kontrola FSW s novou webovou vizualizací
Jedinečný systém KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) v průběhu svařování kontroluje a dokumentuje všechny relevantní parametry procesu a byl převeden na nové intuitivní KUKA.Web HMI. KUKA Web HMI tak zaručuje:
- 100% reprodukovatelnost
- 100% monitorování kvality v reálném čase
- 100% procesní bezpečnost (minimalizace zmetků)
- 100% dokumentování procesu sváření
Buňka pro třecí svařování promíšením od firmy KUKA ve dvou provedeních: optimálně přizpůsobena vaším požadavkům
Typ buňky | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Rozměry | 5 600 mm x 5 400 mm x 3 500 mm | 6 770 mm x 6 320 mm x 3 500 mm |
Plocha pracovního stolu | 1 400 mm x 800 mm (2 kusy) | 2 400 mm x 1 600 mm (2 kusy) |
Instalační plocha | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Hmotnost | asi 5 000 kg | asi 8 000 kg |
Procesní kontrola | KUKA PCD 507 (volitelné vybavení) | |
Vybavení buňky | Portál Siemens TIA řady 1500, KUKA.SafeOperation, 2 rolovací vrátka se zadní nášlapnou ochranou a světelnou clonou, polykarbonátový plot s 1 nebo 2 dveřmi pro údržbu a přidržovačem (přidržovači) | |
Aplikační moduly FSW | 1 x (aplikační modul FSW) | 2 x (aplikační modul FSW) |
Typ robotu | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Řídicí systém robotu | KR C4 s KSS 8.6 | |
Ovládání buňky | KUKA.HMI Advanced (displej s úhlopříčkou 23,4'“ s IPC) |
Volitelné balíčky KUKA cell4_FSW:
- Procesní kontrola PCD 507 s displejem na KUKA.HMI Advanced
- Laserem podporovaná detekce poloh svarů k automatickému vyrovnání tolerancí u konstrukčního dílu
- Nástroje FSW
- Nástrojová sada „Rotující rameno“ (pin a rameno)
- Nástrojová sada „Stacionární rameno“ (pin a rameno)
- Speciální nástroje na vyžádání
- Upínací systémy specifické podle produktu
- Servis pro laserem podporovanou kalibraci dráhy