Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KR DELTA
Vysokorychlostní roboty speciálně navržené pro úkoly typu Pick-and-Place splňují nejvyšší hygienické a bezpečnostní požadavky. Roboty Delta přesvědčí nízkými provozními náklady při balení, manipulaci a montáži v řadě náročných průmyslových odvětví, jako je potravinářství, farmacie a elektronika.
Přesný pick-and-place, blesková rychlost a vynikající užitečné zatížení až 6 kg
Tak rychlý, tak přesný a flexibilní: Všechny roboty KR DELTA byly vyvinuty pro odvětví rychloobrátkového zboží. Jejich maximální rychlost odpovídá době cyklu až 0,32 sekundy. Samozřejmě s vysokou přesností opakovatelnosti bodu a přesností opakovatelnosti úhlu. Přitom patří k nejsilnějším robotům Delta na trhu, protože mohou přemisťovat a balit produkty s hmotností až 6 kg. S tělesem z nerezové oceli nebo uhlíkových vláken jsou certifikovány pro oblasti, ve kterých je nezbytná maximální hygiena: Ať už jde o manipulaci se syrovými potravinami nebo s léky či elektronickými součástkami. Naše roboty Delta navíc bodují velkou pracovní oblastí a jsou vhodné pro automatizaci v celé řadě průmyslových odvětví.
Proč KR DELTA nabízí prvotřídní hospodárnost
Společnosti, které se snaží o automatizaci pracovních procesů, hledají levné a odolné roboty. Kompaktní roboty Delta společnosti KUKA jsou hospodárné nejen z hlediska pořizovací ceny, ale zejména v provozu. Se zapouzdřenými převodovkami a kulovými klouby ze samomazného materiálu jsou téměř bezúdržbové. Motory robotu Delta jsou připevněny přímo k základně. Souhra s řídicím systémem robota KR C5 micro zajišťuje obzvlášť komfortní a hospodárný provoz. Flexibilní řízení vyžaduje obzvlášť málo místa, má velmi nízkou spotřebu energie a nabízí maximální bezpečnost.
Vysoký výkon
minimální doba cyklu pod 0,32 s
precizní aplikace Pick-and-Place na několika dopravníkových pásech
vysoká přesnost opakování bodů
vysoká přesnost opakování úhlů
Výhodný provoz
nízká spotřeba energie
Úkoly Pick-and-Place na nejmenším prostoru
nižší nároky na údržbu
snadné čištění
Hygienický
Verze Hygenic Machine celá z nerezové oceli
nepřetržité mazání H1
Vysoká třída ochrany IP67 a IP65
Certifikovaná bezpečnost
Certifikát CE
Certifikát UL
DIN ISO 14159 / Použití potravinářského tuku
Clean Room ISO 14644, třída 4 pro osu 4
3 - 3Nosné zatížení v kg
1200 - 1200Dosah v mm
Pick-and-Place DELTA-Roboter_designed to perform
Průmyslově osvědčený design
Velká pracovní oblast: Dosah 1 200 mm, vertikální pracovní oblast 350 mm
Rozsah provozních teplot od 0 °C do 45 °C
Malý půdorys podstavce: ∅ 350 mm
Obzvláště nenáročné na údržbu
Během celé životnosti není nutné domazávání
Převodovka s doživotním mazáním
Samomazací kulové hlavy
Široká škála použití
Ideální pro automatizaci aplikací typu Pick, Pack and Place u všech druhů rychloobrátkového zboží (Fast Moving Consumer Goods - FMCG).
Flexibilní příruba
Příruba je vhodná pro rychlou a snadnou montáž různých chapadel s různými funkcemi a velikostmi.
Bezproblémová integrace
Bezproblémová integrace do výrobní linky díky volitelnému softwaru pro rozpoznávání objektů, optimální sledování dopravníku (Conveyor-Tracking) a koordinaci robotů a dopravníkových pásů.
Hygiena jako standard
Průmyslový robot ve verzi Hygienic Machine je vhodný pro primární oblast se surovinami, verze HO s Hygienic Oil pro sekundární oblast, například v oblasti finálního balení potravin.
Vysokorychlostní manipulace v celém balicím řetězci
Primární oblast, kde platí maximální požadavky na hygienu, klade na roboty zvláštní nároky. Tady jde o přímý kontakt s otevřenými potravinami, bílkovinami a léky nebo o nejcitlivější elektronické součástky. Ale také v sekundární oblasti jsou hygienické požadavky vysoké a potravinářská maziva NSF H1 jsou povinná. Tím se zabrání kontaminaci pokrmů, kosmetiky nebo léčiv ve fázi finálního balení. Pro každou oblast jsme vyvinuli správného robota Delta.
Nejcitlivější zboží plně pod kontrolou: robot Delta pro primární oblast
Kompletně z nerezové oceli, s možností dokonalého čištění a vysokou rychlostí: To vše nabízí KR DELTA ve verzi Hygienic Machine. Kyselina, zásada ani horká voda mu nijak neškodí díky nerezovému pouzdru s vysokou odolnosti proti korozi. Třída krytí IP 67 platí pro celého robota a IP 69K pro osu 4. Robot s paralelním ramenem, chráněný proti prachu a vlhkosti, lze čistit vysokotlakým čističem do 100 kPa. Robot DELTA je navržen podle německých potravinářských norem LFGB, amerických norem FDA a EHEDG. Zjistěte více o robotech DELTA v provedení Hygienic Design
Hledá se: Robot na syrové maso, sýry, sladké nebo kyselé produkty. Našel se: KR DELTA ve verzi Hygienic Machine.
Rychlé třídění a balení: robot Delta pro sekundární oblast
Lehká konstrukce, působivá rychlost a zároveň extrémní přesnost: Tím vším přesvědčuje KR DELTA ve verzi HO (Hygienic Oil). Navíc boduje potravinářskými mazivy H1 ve všech osách. Díky jeho tělesu z uhlíkových vláken a pohyblivé hliníkové desce A4 robot dokáže extrémně rychle akcelerovat. Při použití v rámci úkolů typu Pick-and-Place, stejně jako při balení a třídění, rameno robota Delta dosahuje v malém cyklu obratnosti doby cyklu kratší než 0,32 sekundy.
Přání: Pick, Place and Pack, vše bleskurychle a precizně. Skutečnost: KR DELTA v provedení HO.
KR DELTA Express Pack
Váš kompletní balíček robota, který se skládá z robota DELTA, řídicí jednotky, ovládacího prvku a softwaru. Předkonfigurovaný, s krátkými dodacími lhůtami a dopravou zdarma.
Společně ještě účinnější: Vysokorychlostní roboty Delta a softwarové balíčky KUKA
Ať už jde o koordinaci více robotů, sledování výroby nebo kontrolu kvality pomocí výkonného systému Vision a integrovaného zpracování obrazu: KUKA má příslušný software. KR DELTA dosahuje maximálního výkonu s řídícím systémem KR C5 micro a aplikačním softwarem pro všechny rychle se pohybující aplikace.