Nová robotická technologie KUKA zaručuje nejvyšší hygienické standardy
Robotika používaná v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu musí splňovat speciální požadavky. Nové portfolio „Hygienic Oil“ (HO) a roboty v provedení „Hygienic Machine“ (HM) od KUKA jsou navrženy tak, aby se zabránilo potenciální kontaminaci a aby byly splněny nejvyšší hygienické požadavky.
13. ledna 2022
Maziva NSF H1 s certifikací FDA ve všech osách
Široký sortiment robotů Hygienic Oil (HO) lze nalézt v mnoha sekundárních aplikacích.
Nové portfolio HO od společnosti KUKA je k dispozici od začátku roku. „Průmyslové roboty HO splňují hygienické požadavky v souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES a normou DIN ISO 14159“, vysvětluje Dieter Rothenfußer, manažer portfolia společnosti KUKA. „Jsou vybaveny certifikovanými mazivy NSF H1 ve všech osách včetně přívodu energie. Intervaly údržby jsou stejné jako u našich standardních robotů.“
Světlý a moderní barevný vzhled portfolia ve světle šedém odstínu výrazně usnadňuje identifikaci znečištění na stroji. Těmito opatřeními KUKA splňuje zvýšené bezpečnostní standardy v sekundární oblasti a je jediným celosvětovým dodavatelem s takto širokým portfoliem. Roboty Hygienic Oil (HO) nabízejí také potenciál pro využití nad rámec zpracování a balení potravin, například při zpracování kusových nebo suchých produktů, jako je čokoláda nebo pečivo.
Objevte naše rozmanité portfolio robotů Hygienic Oil (HO)
KR AGILUS HO (nosnost: 6 - 10 kg, dosah: 900 - 1 100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (nosnost: 10 kg, dosah: 1 440 mm)
KR CYBERTECH HO (nosnost: 20 kg, dosah: 1810 mm)
KR IONTEC HO (nosnost: 50 kg, dosah: 2 100 až 2 500 mm)
KR QUANTEC HO (nosnost: 120 - 240 kg, dosah: 2 700 - 3 100 mm)
KR QUANTEC PA HO (nosnost: 140 - 240 kg, dosah: 3 200 mm)
Snadné čištění díky hygienickému provedení „Hygienic Design“
Stroje HM snadno splňují všechny hygienické normy primární oblasti
Najděte dokonalého robota HM pro konkrétní aplikaci
KR AGILUS HM (nosnost: 6 - 10 kg, dosah: 900 mm)
Balení potravin dnes tvoří více než 40 procent výrobních nákladů. Právě s ohledem na přísné hygienické předpisy mohou zákazníci například dosáhnout nové, ekonomicky rozumné úrovně automatizace s malým robotem KR AGILUS v provedení „Hygienic Machine“. Jeho hygienický design umožňuje použití při syrovém zpracování potravin nebo ve farmaceutickém odvětví. Design a materiál této varianty jsou absolutně hygienické, vychází z požadavků EHEDG včetně komponent s certifikací FDA.
KR DELTA HM (nosnost: 3 kg, dosah: 1200 mm)
Chceme dále rozšiřovat nabídku robotů KR DELTA pro rychlé úkoly typu Pick & Place, zejména v oblasti balení. To platí i pro příslušné varianty našich robotů řady KR SCARA.