KR IONTEC:适用于中等负载级别中各种应用的机器人
无论是地面、墙壁还是倾斜位置,KR IONTEC 都可以将紧凑型设计与其所属级别的最大工作空间完美结合,在占地面积较小的同时实现极佳空间利用。该机器人配备了一个防水防尘腕部及多台带有保护的电机,适用于几乎所有应用范围。此外,铸造型选项还可在高温下及扩展的温度范围内(0° 至 55°C)使用。
KR IONTEC 是一台灵活度极高的机器人,拥有其所属级别的极佳工作范围,并可置于任意安装位置,适用于 20 至 70 千克负载能力范围的各种不同应用。
无论是地面、墙壁还是倾斜位置,KR IONTEC 都可以将紧凑型设计与其所属级别的最大工作空间完美结合,在占地面积较小的同时实现极佳空间利用。该机器人配备了一个防水防尘腕部及多台带有保护的电机,适用于几乎所有应用范围。此外,铸造型选项还可在高温下及扩展的温度范围内(0° 至 55°C)使用。
KR 20 R3100 | KR 30 R2100 | KR 30 R2100 CR lite | KR 50 R2100 | KR 50 R2100 CR lite | KR 50 R2100 HO | KR 50 R2500 | KR 50 R2500 CR lite | KR 50 R2500 F | KR 50 R2500 HO | KR 70 R2100 | KR 70 R2100 CR lite | KR 70 R2100 F | KR 70 R2100 HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
20 公斤
|
30 公斤
|
30 公斤
|
50 公斤
|
50 公斤
|
50 公斤
|
50 公斤
|
50 公斤
|
50 公斤
|
50 公斤
|
70 公斤
|
70 公斤
|
70 公斤
|
70 公斤
|
最远可达距离
|
3101 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
2501 毫米
|
2501 毫米
|
2501 毫米
|
2501 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
2101 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
洁净室
|
标准
|
洁净室
|
食物
|
标准
|
洁净室
|
铸造
|
食物
|
标准
|
洁净室
|
铸造
|
食物
|
安装位置
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
保护
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
数据表
|
||||||||||||||
附加链接 |
||||||||||||||
控制器
|
||||||||||||||
机器人包
|
||||||||||||||
正线性 & 线性单位
|