KUKA 和 Thompson:两大品牌密切合作,为众多行业推出标准化和客户定制的摩擦焊解决方案
50 年多前,KUKA 的旋转摩擦焊就已作为工业接合工艺得到了全面应用。随着 1994 年收购机器制造商汤普森摩擦焊有限公司(英国),产品组合得以进一步扩展。自此之后,KUKA 成为了该领域的全球市场倡导者,在超过 44 个国家安装了 1300 台以上的摩擦焊接机。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KUKA 和 Thompson 推出的旋转摩擦焊接机使各种材料的工业接合变得简单而经济。您将以高质量焊接电动汽车和轻质结构等技术热潮中要求严苛并与安全相关的材料组合。
我们的产品组合包含顶锻力介于 1 kN 和 10000 kN、可适应几乎任何焊接任务的旋转摩擦焊接机。无论是紧凑型通用系列,还是针对特定工件的特种机器——我们都能制造带有固定或活动主轴箱的卧式和立式单头和双头焊机。
将旋转摩擦焊接机集成到您的生产网络中后,生产率明显得以提高。为此需要开放式接口和智能控制系统——为工业 4.0 新时代创造了理想的前提条件。作为自动化生产的灵活系统制造商,我们有经验和能力开发并实现过程可靠并具有成本效益的完整解决方案。
软件 SmartConnect.frictionwelding 是一项获过大奖的工业 4.0 解决方案,例如可以使 KUKA Genius 摩擦焊接机在云端进行联网通信,从而使用户能够从全球访问机器、生产和过程数据。为此,由 VDE 出版社和德国电气与电子工业协会 (ZVEI) 代表组成的评审团授予了 KUKA 工业 4.0 创新奖。