KS PULSE 的优势
- 生产效率高:KS PULSE 的特点是速度快,因而可以缩短非生产时间。
- 灵活性高:可任意更换托盘,以便加工更多车型
- 生产成本低:PULSE 几乎不需要移动部件。这使得停产概率较低。此外,通过简单地更换少数部件可以降低维护费用。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) 是一个基于托盘的用于车身制造自动化装配线的运输系统。由于使用了非常少的活动部件,该系统以其低故障率以及超高的运行速度而令人折服。
底盘通过直线同步电机技术沿装配线快速、精确地运输。结合其它的 PULSE 部件,例如 PULSE 系统中的转台或缓冲器,构成了一个完整的循环。
无需使用额外的传感器,便可实现偏差不超过 ± 0.1 毫米的精确定位。向各个工位的移动以及底盘碰撞保护已经集成在 PULSE 软件中。
底盘上可以安装任意类型的滑轨,从而实现较高的型号多样性。
PULSE 提供了各种生产应用可能性,可将您的设备根据具体的生产情况进行调整。