//Baidu online customer service tool used to receive online consultation

选择您所在的地点:

国家和地区

消费品行业中的自动化

KUKA 不仅为生产行业提供量身定制的可持续解决方案,同时也与 Swisslog 一起为消费品行业中的物流流程提供量身定制的可持续解决方案。无论是在饮料、食品、服装或医药行业还是用于生产和配送卫生用品:通过我们的自动化解决方案,您随时可以灵活地应对客户的个性化需求。


用于提高效率和生产率的灵活解决方案

KUKA 是工业 4.0 积极的先锋。我们在机器人技术、自动化工作单元以及内部物流智能解决方案领域有着丰富的经验和出众的专业技能。携手 KUKA 您可以放心,因为从生产流程到配送流程的整条价值创造链都将相互衔接。我们会根据需要为您的设备提供个性化的方案。

我们的机动解决方案也同样面向未来:我们的移动机器人和 AGV 都可以非常理想地满足消费品行业的需求。与 KUKA.NavigationSolution 等软件包的配合天衣无缝。这些解决方案可以用来实现安全的人机合作,明显提高您的生产和配送效率。

通过智能化的仓库管理来设计未来的工厂

通过 Swisslog 有效的自动化解决方案,您还可以简化您的仓库管理工作,因为这些自动化解决方案可以保证物流的智能化和透明度。根据相应企业的要求和硬件情况,仓库管理软件可以将货物准时送到正确的销售位置上。

KUKA & Swisslog 发布智能工厂 @2016汉诺威展

智能工厂
KUKA 和 Swisslog 在 HMI 2016 上推出智能工厂。

成功因素多种多样:适用于整个生产链的机器人

您可以从 KUKA 产品系列中获益:我们可以提供种类齐全的包装和货运机器人,因此可以针对每一项应用提供机器人自动化整体解决方案

拣放

我们动作非常迅速的小型机器人非常适用于产品的分拣和放置,例如 KR AGILUS。Hygienic Machine 规格的小型机器人符合防护等级 IP 67 和 IP 69。它采用特殊表面,非常容易清洁,因此可以用于直接接触食品、药品和消费品行业的其他产品。食品级润滑剂和不锈钢部件确保加工过程的卫生。当然,我们也提供合适的传感系统和软件解决方案。

包装和用纸板包装

我们也提供用于包装、拆包和打包的机器人,它们可以在持续高速作业下毫不费力地举起各种不同重物。在这里经受住这种考验的主要是 KUKA QUANTEC K ,它在 Piper Heidsieck 和 Charles Heidsieck 每小时可以打开 4500 个瓶子的包装。

堆垛/卸垛

KUKA 卸码垛机器人将它的人类同事从繁重的工序中解放出来。这些机器人可以在非常短的节拍时间内装卸包装箱,因此可以使您的生产流程更快速、更高效。我们从客户项目中获得的经验表明,自动化堆垛最多可以使您的生产率提高 20%

配送与生产物流

在物流方面,我们与 Swisslog 一起采用一种全新的方式:目的是实现从生产到配送的无缝衔接。通过采用我们的移动机器人、仓储系统和输送设备等自动化解决方案,我们的内部智能物流可以将您的生产基地扩展成为仓储和配送中心。

KUKA为食品及快消行业提供解决方案
分拣、打包、堆垛和配送:KUKA 可以为您提供消费品行业的全方位解决方案。