双轴定位装置 KP2-SV HW 的优势:
- 高度的灵活性:
确保标准或复杂工件具有理想的加工位置和良好的可通达性。 - 刚性结构:
加工任何形状或尺寸的工件,均具有非常高的可靠性。 - 内置空心轴:
定位装置具有一个便于供应介质和易于集成的内置空心轴。 - 高精确度:
双轴定位装置 KP2-SV HW 通过旋转轴与回转轴确保大型及重型工件的精确定位。 - 出色的焊接性能:
在 100% 的接通时间下以高达 1000 A 的电流进行焊接。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
配备一个旋转轴和一个回转轴的双轴定位装置 KP2-SV HW 确保工件具有始终如一的理想定位和可通达性。其负载能力分别为 1100、2600 以及 5000 公斤。
KP2-SV HW 1100 | KP2-SV HW 2600 | KP2-SV HW 5000 | |
---|---|---|---|
额定负载能力 | 1100 kg | 2600 kg | 5000 kg |
旋转范围 | ± 185° | ± 185° | ± 185° |
回转范围 | ± 185° | ± 185° | ± 185° |
转速 | 90 °/s | 50 °/s | 17 °/s |
回转速度 | 17 °/s | 15°/s | 8 °/s |
重复精度 | ± 0.2 mm r = 400mm | ± 0.35 mm r = 600mm | ± 0.35 mm r = 600mm |
进料高度 | 700 mm | 700 mm | 1334 mm |
工具半径 | 1050 mm | 1250 mm | 2200 mm |
可选:额定焊接电流 (100 % ED) | 500 A /1000 A | 500 A /1000 A | 500 A /1000 A |
可选:额定焊接电流 (60 % ED) | 590 A / 1180 A | 590 A / 1180 A | 590 A / 1180 A |