KS 下料车的优点
- 轻巧:KS 下料车由牢固旋接的铝型材组成
- 精确:通过脚部操纵机构或气动式止动气缸进行可靠固定
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KS 下料车是在生产过程中有多种用途的基座。它可举起数百公斤的重物,因此非常适合用于大型部件的手动上下料。此外,这辆车还可用作抽屉。
您可用 KS 下料车在生产车间里轻松运输侧围板、底板等宽度宽、体积大的部件。必要时,还可将这辆车用作存储空间。它可承受最多 400 千克的重量。
除了各种不同的用途外,KS 下料车在其他方面同样十分灵活:由于采用模块化结构,可根据每台生产设备的情况对其进行个性化调整。
KS 下料车的尺寸:
在 KS 下料车的设计中,我们非常重视对车子本身和您的员工采取保护措施。通过气动缸或脚部操纵机构实现止挡和闭锁功能。此外,安全预防措施还包括一扇可选择使用的门。此外还将边角磨圆,以便更容易推开设备内部的门。
这辆车对车身制造具有诸多优点,这已经使得汽车行业的部分客户受益,例如保时捷和沃尔沃。