Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR IONTEC

 Robotem KR IONTEC sázíte na maximálně flexibilní robot s nejlepší pracovní obálkou ve své třídě a libovolnou montážní polohou pro nejrůznější aplikace v rozsahu nosnosti od 20 do 70 kilogramů.


KR IONTEC: robot pro nejrůznější aplikace ve střední třídě nosnosti

Ať už na podlaze, na stěně či v šikmé poloze – robot KR IONTEC spojuje kompaktní design s největším pracovní obálkou ve své třídě pro optimální využití prostoru při nízkém montážním půdorysu. Je vybaven vodotěsným a prachotěsným zápěstím a chráněnými motory, čímž je vhodný pro téměř všechny oblasti použití. Varianta Foundry umožňuje kromě toho použití v rozšířeném rozsahu teplot od 0° do 55 °C.

Product overview of the new KR IONTEC

Investice do budoucnosti vaší výroby: Maximální výroba při nízkých celkových nákladech na robota (TCO) a vysoká efektivita životnosti

Nízké investiční náklady při jedinečné rozmanitosti použití – robot KR IONTEC přesvědčí nejlepším výkonem v klasickém i digitalizovaném světě výrobě.

  • Trvale udržitelné náklady

    S nízkou spotřebou energie, nízkými náklady na provoz a údržbu snižuje robot KR IONTEC výrazně vaše náklady.
  • Maximální flexibilita 

    Díky flexibilní montážní poloze a dodatečně přestavitelné nosnosti je robot KR IONTEC vhodný pro různé aplikace a lze jej přizpůsobit specifickým požadavkům.
  • Maximální dostupnost

    Robot KR IONTEC má technickou dostupnost 99,999 % se střední dobou mezi poruchami (MTBF) 400 000 hodin.

  • Optimalizovaný design 

    Díky štíhlému designu může robot KR IONTEC realizovat kompaktní buňky s malým půdorysem .

20 - 70 Nosnosť

2101 - 3101 Dosah

Výhody robota KR IONTEC


Jedním stisknutím tlačítka lze přizpůsobit procesům

Díky digitálním Motion Modes můžete výkon robota přizpůsobit různým procesům nebo dílčím krokům – podle potřeby pro vyšší přesnost nebo rychlost.

Nejnižší nároky na údržbu

Výměna oleje je u robota KR IONTEC potřebná pouze každých 20 000 provozních hodin. Kromě toho robot disponuje zápěstím bez řemenů.

Flexibilní navrhování buněk a zařízení

Efektivní využití pracovního prostoru, malá potřeba místa na základě malého půdorysu a štíhlé rušivé kontury dovolují kompaktní design buňky.

Nížší potřeba náhradních dílů

Robot potřebuje o 50 procent méně náhradních dílů než jeho předchozí model. Dostupnost náhradních dílů po dobu 25 let garantuje dlouhodobou jistotu navrhování.

Přestavitelná nosnost

Nosnost robota KR IONTEC lze dodatečně upravit také u již nainstalovaného robota – pro maximální flexibilitu ve vaší výrobě.

Jednodušší zprovoznění 

Optimalizovaný Engineering tool a nízké náklady na školení díky osvědčené technologii KUKA vám usnadní zprovoznění.

Optimalizovaný přívod energie

Dutá hřídel A1 s průměrem 119 mm zajišťuje jednoduchý přívod médií s minimální ekologickou stopou.

ESD ochrana

Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR IONTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR IONTEC Prehľad údajov

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Zaťaženie
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Maximálny dosah
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Konštrukcia
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Štandardné
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Štandardné
Cleanroom
Štandardné
Cleanroom
Food
Štandardné
Cleanroom
Foundry
Food
Štandardné
Cleanroom
Foundry
Food
Montážna poloha
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Podlaha, Stena, Strop, v uhle
Krytie
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Riadenie
Balíky robotov
Pozitívne & lineárne jednotky