中可搬分野の幅広い用途に対応
床面、壁面、斜面と、あらゆる設置形式に対応。コンパクトなデザインでクラス最大の稼働範囲を両立し、わずかな設置スペースで最適な空間利用を実現。防水、防塵対応のセントラルハンドとガード付きモーターを備え、あらゆる用途に適合します。さらに鋳造仕様オプションは、0~55℃と対応温度範囲を拡張し高温環境での使用も可能にします。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
20-70kg可搬クラス最高の作業範囲と、幅広い用途に沿った設置方法に対応。最大限にフレキシブルなロボット。
床面、壁面、斜面と、あらゆる設置形式に対応。コンパクトなデザインでクラス最大の稼働範囲を両立し、わずかな設置スペースで最適な空間利用を実現。防水、防塵対応のセントラルハンドとガード付きモーターを備え、あらゆる用途に適合します。さらに鋳造仕様オプションは、0~55℃と対応温度範囲を拡張し高温環境での使用も可能にします。
KR 20 R3100 | KR 30 R2100 | KR 30 R2100 CR lite | KR 50 R2100 | KR 50 R2100 CR lite | KR 50 R2100 HO | KR 50 R2500 | KR 50 R2500 CR lite | KR 50 R2500 F | KR 50 R2500 HO | KR 70 R2100 | KR 70 R2100 CR lite | KR 70 R2100 F | KR 70 R2100 HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可搬重量
|
20 kg
|
30 kg
|
30 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
70 kg
|
70 kg
|
70 kg
|
70 kg
|
最大リーチ
|
3101 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
2501 mm
|
2501 mm
|
2501 mm
|
2501 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
2101 mm
|
形状
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
想定される作業環境
|
標準
|
標準
|
クリーンルーム
|
標準
|
クリーンルーム
|
食品
|
標準
|
クリーンルーム
|
鋳造
|
食品
|
標準
|
クリーンルーム
|
鋳造
|
食品
|
取付け位置
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
傾斜壁, 壁, 天井, 床
|
保護等級
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
データシート
|
||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||||||
追加リンク |
||||||||||||||
コントローラー
|
||||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||||
ポジショナ&リニアユニット
|