Choisissez votre emplacement:

Pays

KR IONTEC

 Avec le KR IONTEC, misez sur la flexibilité, une enveloppe d’évolution au sommet de sa catégorie, des positions de montage au choix, pour une multitude d'applications avec une capacité de charge de 20 à 70 kilogrammes.


KR IONTEC, un robot pour les applications les plus diverses dans la catégorie de charges moyennes

Au sol, au mur, au plafond ou en position inclinée – le KR IONTEC combine un design compact avec la plus grande enveloppe de travail de sa catégorie ; pour une exploitation optimale de l’espace et un encombrement réduit. Le robot est équipé d’un poignet imperméable et étanche à la poussière ainsi que de moteurs protégés. Il est fait pour pratiquement tous les domaines d’application. Une option fonderie permet en outre son utilisation avec des températures élevées et ce jusqu'à à 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Un investissement pour l'avenir de votre production : une production maximale avec un faible coût total de possession (Total Cost of Ownership - TCO) et une grande efficience tout au long du cycle de vie

Faibles coûts d’investissement pour une variété d’applications - le KR IONTEC sait s'imposer dans les domaines de production classiques ou numériques du fait de sa haute performance.

  • Rentabilité durable

    Grâce à une faible consommation d'énergie, de faibles coûts d’exploitation et une faible maintenance, le KR IONTEC réduit vos coûts de façon significative.
  • Flexibilité maximale 

    Grâce à sa position d'installation flexible et sa charge adaptable, le KR IONTEC convient à de diverses applications et peut être adapté à des besoins spécifiques.
  • Disponibilité maximale

    Le KR IONTEC a une disponibilité technique de 99,999% avec un temps moyen entre les pannes (MTBF) de 400 000 heures.

  • Design optimisé 

    Grâce à son design svelte, le KR IONTEC permet de réaliser des cellules compactes avec petite empreinte au sol.

20 - 70 Charge en kg

2101 - 3101 Portée en mm

Avantages du KR IONTEC


Adaptabilité aux différents processus par simple actionnement de bouton

Grâce aux Motion Modes, vous pouvez adapter les performances du robot aux différents processus ou sous-étapes en fonction de la nécessité d'une précision ou d'une vitesse plus élevée.

Faible besoin en maintenance

Une vidange d’huile n’est nécessaire que toutes les 20 000 heures de service pour le KR IONTEC. De plus, le robot dispose d’un concept de poignet sans courroies.

Planification flexible de cellules et d’installations

L’utilisation efficiente de l’enveloppe de travail, le faible encombrement rendu possible par une petite surface au sol, ainsi que des contours plus fins permettent une conception compacte de la cellule.

Faibles frais de stockage

Le robots nécessite 50% de pièces de rechange en moins que son prédécesseur. La disponibilité des pièces de rechange pendant 25 ans garantit une sécurité durable de la planification.

Capacité de charge adaptable

La capacité de charge du KR IONTEC peut également être modifiée ultérieurement sur un robot déjà installé - ce qui apporte un flexibilité maximale dans votre production.

Mise en service simplifiée 

Un outil d'ingénierie optimisé et de faibles exigences de formation utilisant la technologie éprouvée KUKA simplifient le démarrage pour vous.

Alimentation en énergie optimisée

Un arbre creux A1 de 119 mm de diamètre garantit une alimentation en énergie simplifiée combinée avec une empreinte au sol minimale.

Protection ESD

Le robot est protégé en standard contre les charges ou décharges électrostatiques incontrôlées et est donc équipé pour la manipulation en toute sécurité de composants électroniques sensibles.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR IONTEC

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR IONTEC aperçu des données

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Charge
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Portée maximum
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Position de montage
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Degré de protection
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires