Choisissez votre emplacement:

Pays

Positionneur à deux stations KP1-V2T

Le positionneur automatique à deux stations KP1-V2T avec un axe de rotation permet le positionnement précis et reproductible de pièces. Il est disponible avec des charges de 500 et de 1 000 kilogrammes.


Avantages du positionneur de pièces à deux stations :

  • Possibilité de combinaison individuelle avec des tables de travail :
    En fonction de la tâche, des tables de travail de formes et de tailles différentes peuvent être montées sur le positionneur.
  • Hauteur de chargement ergonomique :
    Des hauteurs de dépose ergonomiques peuvent être réalisées avec facilité grâce aux faibles hauteurs des postes de réception des tables de travail. Afin de pouvoir adapter celles-ci avec précision à vos exigences individuelles, des plates-formes de 200 mm, 300 mm et 400 mm de hauteur sont disponibles pour la capacité de charge de 1000 kg. 
  • Interrogation de position sûre :
    L’interrogation de position disponible en option vous permet d’enregistrer la position de travail prévue de l’axe rotatif principal en technique fiable. Celle-ci peut être utilisée jusqu’au niveau de sécurité SIL 3, cat. 4 ou le niveau de performance E. 
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100 %. 

Caractéristiques techniques et variantes :

Positionneur KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Charge nominale de chaque côté 500 kg 1 000 kg
Hauteur de chargement 719 mm 575 mm
Plage de rotation avec alimentation en énergie - 185° / +5°  ± 185°
Plage de rotation sans alimentation en énergie ± 185° ± 185°
Répétabilité 0,009° 0,0023°
Durée de rotation (180°) 2,2 s 3,0
Diamètre du cercle d’interférence 2040 mm 2370 mm
  2080 mm  2800 mm
Dimensions recommandées de la plaque de travail 1 200 mm x 800 mm 1 600 mm x 900 mm
Option : courant de soudage nominal (100% ED) 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Option : courant de soudage nominal (60% ED) 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A