Válassza ki a helyét:

Ország

KR IONTEC

 A KR IONTEC egy rendkívül rugalmas, osztályában a legjobb munkavégzési tartománnyal rendelkező robot, mely a 20–70 kilogramm teherbírási kategóriában a legkülönfélébb alkalmazásokban használható tetszőleges telepítési helyzetben.


KR IONTEC: közepes teherbírású robot a legkülönfélébb alkalmazásokhoz

Legyen a padlón, a falon vagy ferde helyzetben – a KR IONTEC egyesíti magában a kompakt kialakítást osztályának legnagyobb munkavégzési tartományával, így biztosítja az optimális helykihasználást kis helyigény mellett. Víz- és pormentes központi csuklóval és védett motorokkal van felszerelve, így a robot szinte minden alkalmazási területre alkalmas. Az öntödei opció (Foundry) ezen kívül lehetővé teszi a forró környezetben és a megnövelt (0°–55°C) hőmérséklet-tartományban történő használatot.

Product overview of the new KR IONTEC

Befektetés az Ön gyártásának jövőjébe: Legnagyobb termelékenység alacsony teljes bekerülési és üzemeltetési költség (TCO) továbbá magas életciklus-hatékonyság mellett

Alacsony beruházási költségek és egyedülállóan sokféle alkalmazás – a KR IONTEC kiemelkedő teljesítményt mutat a klasszikus és digitális gyártási környezetben is.

  • Fenntarthatóan költséghatékony

    Az alacsony energiafogyasztás, az alacsony üzemeltetési költségek és a kis karbantartási ráfordítás jelentősen csökkenti a KR IONTEC költségeit.
  • Maximális rugalmasság 

    A rugalmas telepítési helyzetnek és az utólagosan állítható teherbírásnak köszönhetően a KR IONTEC különböző alkalmazásokban használható és testre szabható speciális követelményekre is.
  • Maximális rendelkezésre állás

    A KR IONTEC műszaki rendelkezésre állása 99,999%, a meghibásodások közti idő pedig 400 000 óra.

  • Optimalizált dizájn 

    Karcsú kialakítása miatt a KR IONTEC segítségével kompakt, kis alapterületű cellákat lehet kialakítani.

20 - 70 Teherbírás kg-ban

2101 - 3101 Hatótávolság mm-ben

A KR IONTEC előnyei


Gombnyomással a folyamatokhoz illeszthető

A digitális mozgás üzemmódoknak köszönhetően a robot teljesítménye testre szabható különféle folyamatokhoz vagy részlépésekhez – igény szerint a nagyobb precizitás vagy a gyorsaság irányába.

A lehető legalacsonyabb karbantartási igény

A KR IONTEC esetén csak minden 20 000 üzemóra után van szükség olajcserére. Ezen kívül a robot szíj nélküli központi csukló koncepcióval rendelkezik.

Rugalmas cella- és berendezéstervezés

A munkatartomány hatékony kihasználása, a kis alapterület miatti csekély helyigény és a karcsú zavarkontúr kompakt cellakialakítást tesz lehetővé.

Alacsony tárolási költségek

A robotnak 50 százalékkal kevesebb alkatrészre van szüksége, mint elődjének. A 25 éves alkatrész-ellátottság hosszútávú tervezési biztonságot garantál.

Alakítható teherbírás

A KR IONTEC teherbírását egy már telepített robot esetében is lehet utólag módosítani – az Ön gyártásának maximális rugalmasságáért.

Egyszerűsített üzembe helyezés 

Az optimalizált mérnöki eszköz és a bevált KUKA technológia miatti az alacsony oktatási ráfordítás leegyszerűsíti az üzembe helyezést az Ön számára.

Optimalizált energiaellátás

A 119 mm átmérőjű A1 üreges tengely gondoskodik a minimális helyigényű egyszerű energiaellátásról.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR IONTEC

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR IONTEC adatok áttekintése

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Teherbírás
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Max. hatótávolság
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Szabványos
Cleanroom
Szabványos
Cleanroom
Food
Szabványos
Cleanroom
Foundry
Food
Szabványos
Cleanroom
Foundry
Food
Beszerelési helyzet(n)
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
Védettség
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Adatlap
KUKA Marketplace

További linkek

Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek