Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA smartPAD pro: Ön a jövőt tartja a kezében

A KUKA a smartPAD pro készülékével és új iiQKA.OS kezelőrendszerével forradalmasítja a robotvezérlést, ami egyszerűvé és intuitívvá válik. 


Egyetlen univerzális kezelőkészülék

A KUKA smartPAD pro mozgásba hozza a robotot. A smartPAD pro segítségével a KUKA összes iiQKA.OS-szel működő terméke nagyon egyszerűen és intuitív módon kezelhető.* Az első lépés: a Cobot.

A új iiQKA.OS kezelőrendszeren alapuló  újgenerációs vezérlőegység pontos eredményeket biztosít és az alkalmazási lehetőségek csaknem korlátlan tárházát kínálja. Az intuitív kezelésnek köszönhetően összetett feladatok is gyorsan végrehajthatók – és nincs szükség programozói ismeretekre.

* A rendelkezésre álló termékek esetében nem biztos, hogy minden funkció működik. További információk az iiQKA – Robots for the People oldalon találhatók.
  • Rugalmas

    Egyetlen univerzális kezelőkészülék: Számos bővítési lehetőség az eddiginél is nagyobb fokú rugalmasságot tesz lehetővé.
  • Robusztus

    Ipari környezetekhez tervezve: karcolásmentes kijelző, akár 1,5 méter magasból történő leesés sem károsítja, IP54 szerint tanúsított.
  • Sokoldalú

    Felszereltsége: 10,1 colos érintőképernyő (kesztyűs kézzel is kezelhető), 5 Mp-es kamera, 6D-egér, valamint számos csatlakozó és interfész.
  • Ergonómikus

    Kialakítása következtében a használata még hosszabb idő alatt sem fárasztó, a kezelőfelülete intuitív.
  • Képernyő

    A nagyfelbontású, 10,1 colos érintőképernyő kiváló minőségben jeleníti meg a kezelőfelületet, és kesztyűs kézzel is működtethető.
  • 6D-egér

    Egyszerű robotmozgatás az ergonómikus 6D-egérrel. A 6D egér intuitív mozgatást biztosít, valamint három vagy hat szabadsági fokban forgatást tesz lehetővé.

  • User Hard Keys

    A tetszés szerint programozható négy hard-key lehetővé teszi az egyéni funkciók vagy parancsok gyors elérését.
  • Vészleállító gomb

    A világító vészleállító gomb jelzi a kezelő számára a robotvezérléssel fennálló biztonságos kapcsolatot.
  • USB-C Port

    A legmodernebb interfész biztosítja az összes kompatibilis készülékre történő adatátvitelt vagy a szoftverfrissítések bevitelét.
  • Tartórendszer

    Kényelmes, könnyű kezelés. Az új KUKA smartPAD pro kezelése rendlkívül kényelmes. A két kézzel használható tartóhurkok és fogantyúk jelentős mértékben megkönnyítik a kezelést.
  • Desk Operation

    Kézben vagy az asztalon – Ön dönti el. A smartPAD pro mindenhol ergonómikusan és pontosan kezelhető, használható.
  • Kamera és vaku

    Egyetlen kép többet mond minden szónál: A beépített 5 Mp-es kamerával egyetlen gombnyomással dokumentálhatja azt, amihez egyébként hosszas magyarázatra lenne szükség. A beépített vaku miatt a rossz fényviszonyok sem jelentenek akadályt. Kétség esetén pedig a támogató szolgálat azonnal képet kap a problémáról.*