Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.WorkVisual

A KUKA.WorkVisual mérnöki programcsomaggal az automatizálás során a szoftver teljes életciklusában jelentős hatékonysággal termelhet.


KUKA.WorkVisual: intuitív módon a konfigurációtól a diagnózisig

Legyen szó akár konfigurálásról, programozásról, üzembe helyezésről és diagnózisról: A KUKA.WorkVisual minden lépést egyetlen homogén offline fejlesztői, online diagnosztikai és karbantartási környezetben fog össze. Átfogó katalógusok, az egyes programokon túlmutató projektadatok egységességet és átjárhatóságot biztosítanak.

Egységes felülettel és menürendszerrel rendelkező eszközök

A funkciók alkalmazásával a KUKA.WorkVisual programkódjának logikája már a háttérben ellenőrzésre kerül. Már a kezdeteknél elkerülhetők a hibák, a projektfolyamatok racionálisabban és egységesebben futnak. A kölcsönhatásokat vizuális eszközök jelenítik meg – így azok intuitíven rögzíthetők és könnyebben kezelhetők.

Tökéletes összhang a hozzárendelt KR C4 vezérlőkkel

A robot-, a logikai-, a mozgás-, a folyamat- és a biztonsági vezérléssel összehangolva a KUKA.WorkVisual-ban közvetlenül konfigurálható az I/O-konfiguráció, a leképezés, a külső kinematikus rendszerek, a RoboTeam opciók és a SafeRobot 3.0. Az esetleges konfliktusok már offline kiegészíthetők és biztonságosan megszüntethetők. Az üzembe helyezési idő lerövidül, ugyanakkor a kockázat mértéke minimális.

Fokozott következetesség a szoftver életciklusában

A KUKA.WorkVisual mérnöki programcsomag alkalmazható cellakonfigurációs eszközként, univerzális programozási környezetként és hatékony munkaszervezési módszerként (Shop Floor Unit). A program életciklusának minden területét lefedi – és a WorkVisual Roundload révén tökéletes konzisztenciát biztosít az online és az offline környezet között.

A szerkesztők és az infrastruktúra-komponensek a KUKA.WorkVisual moduláris felépítésű szoftverarchitektúrájában következetesen hozzáférhetnek olyan központi szolgáltatásokhoz, mint a projektadatbázis, a katalógusok és az online szolgáltatások. Az olyan alapvető eszközökön túlmenően, mint a VisualProject, VisualConfig, VisualKRL és a VisualAssistance, a platform további modulok (Multiprog és hasonlók) számára is csatlakozóhelyet biztosít.

A KUKA.WorkVisual előnyei

  • Egységes, szabványorientált felhasználói felület
  • A projektadatok egységes tárolása, a hibákhoz vezető többszörös bejegyzések elkerülése
  • A KR C4 vezérlők hálózati adminisztrációja
  • Átfogó diagnosztikai lehetőségek
  • Integrált, egységes mezőbusz-I/O-konfiguráció, összekapcsolás és diagnosztika a robotvezérlés és a SoftPLC között
  • Támogatott mezőbuszok: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, DeviceNet és VARANBUS
  • Drag&drop konfiguráció és menüvezérelt paraméterezés RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety és FSoE
  • Szerkesztők a cellakomponensek szöveges programozásához
  • Lehetővé teszi a vezérlőprogramok projekttől független, kényelmes szerkesztését közvetlenül a mérnöki környezetből