Válassza ki a helyét:

Ország

A KUKA smartPAD: Egyszerűen több szabadság

A KUKA smartPAD kézi kezelőkészüléket arra fejlesztettük ki, hogy akár összetett kezelési feladatok is egyszerűen megoldhatók legyenek. Univerzálisan alkalmazható és gyakorlatlan felhasználó által is könnyen kezelhető.


Ergonómikus robotkezelő készülék kapacitív érintőképernyővel 

A kezelőpanel különféle rögzítési lehetőségeket kínál a hosszan tartó és kényelmes kezelés érdekében, úgy a bal, mind a jobbkezesek számára.

KUKA smartPAD: Könnyed robotkezelés a zord ipari környezetben 

A KUKA smartPAD kontextusérzékeny felülete csak olyan opciókat kínál fel, amelyek a kezelési helyzet szempontjából relevánsak. A kevésbé tapasztalt és igényes felhasználók is csekély oktatási ráfordítással, egyszerűen, gyorsan és hatékonyan dolgoznak az intuitív felhasználóvezetésnek köszönhetően.


Előnyök


Univerzálisan alkalmazható

A KUKA smartPAD-del valamennyi KUKA robot és valamennyi KUKA Sunrise Cabinet a kívánt nyelven kezelhető. A KUKA smartPAD hot-plug támogatású és így mindig egyszerűen fel- és lecsatlakoztatható.

Kényelmes kezelés

Mindkét kézzel használható tartóhurkok és fogantyúk könnyítik meg jelentős mértékben a kezelést. Egy vállszíj opcionális lehetőséget biztosít a könnyű munkavégzésre - mindenekelőtt az időigényes projektek esetében.

Egyszerű robotmozgatás ergonómikus 6D-egérrel

A 6D egér intuitív mozgatást biztosít, valamint három vagy hat szabadsági fokban forgatást tesz lehetővé.

Nyolc mozgatógomb

Nyolc tengelyig, illetve kiegészítő tengelyig a KUKA smartPAD-del lehetőség van külön mozgatógombokkal közvetlen és átkapcsolás nélküli vezérlésre.

Beépített protektorok

Beépített protektorok elesés esetén maximális védelmi lehetőséget biztosítanak. A karcálló kijelző és az IP 54 védettség lehetővé teszi a zord ipari környezetben való alkalmazást. 

Egyszerű adatátvitel

Két könnyen hozzáférhető USB-csatlakozó biztosítja az alkalmazásprogramok közvetlen mentését és beolvasását, valamint további támogatott USB-készülékekhez való csatlakozást.

Célbiztos működtetés

Az adatbevitel egy nagyszerű, 8,4 hüvelykes, nagy fényerejű kapacitív érintőképernyőn, gyorsan és egyszerűen végezhető el.

Karbantartásbarát

A szervizfedélen keresztül a kábel szükség esetén egyszerűen kicserélhető.

A KUKA smartPAD műszaki adatai

A KUKA smartPAD ideális az összes KR C4 vezérlésű KUKA robot, illetve KUKA Sunrise Cabinet vezérlésére. 

Kijelző: Karcmentes, ipari körülményekhez alkalmas kapacitív érintőképernyő
Kijelzőméret: 8,4 hüvelyk
Méretek: 292 mm x 247 mm x 63 mm (Ma x Sz x Mé)
Tömeg: 1 100 g
Az ütés- és karcálló, fényes érintőképernyő könnyen kezelhető.

Egyszerű programozás a KUKA smartPADdal

Lehet Ön kezdő vagy programozóprofi: A KUKA smartPADdal gyorsan eléri célját. Minden igényre a megfelelő programozási lehetőséget kínálja. Így ugyanazzal a kezelőkészülékkel a legkülönbözőbb feladatokat is megoldhatja.

Rendkívül hatékony: Programozás beágyazott űrlapokkal

A munka- és mozgatáslépések gyors, hibátlan programozásához a KR C4 vezérlő beágyazott űrlapokat kínál. Az űrlapok a menüből lehívhatók és alapértelmezésben rendelkezésre állnak. Ez egyszerűsíti az akár hat szinkronizált robotból álló RoboTeams programozását.

Programmodulok felhasználó általi definiálása

A KUKA integrátorok a rendelkezésre álló KUKA beágyazott űrlapok könyvtárát ügyfélspecifikusan bővíthetik. Így speciális applikációk keletkeznek, amelyek egyszerűsített módon ismétlődő feladatokra programozhatóak. Ipari berendezések gyártói számára versenyelőnyt jelent: A speciális fejlesztésű beágyazott űrlapok egyedülálló, optimálisan testre szabott megoldásokat tesznek lehetővé az alkalmazó vállalatok számára.