Válassza ki a helyét:

Ország

KP1-MB egytengelyes, moduláris kerek asztal

A KP1-MB moduláris kerek asztal egyedi felépítmények, illetve forgó asztalok egyszerű és rugalmas megvalósítását teszi lehetővé. 2 000, 4 000 és 6 000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.


A moduláris KP1-MB kerek asztal előnyei:

  • Nagy teljesítmény a legkisebb helyen: 
    A KP1-MB kialakítása igencsak kompakt. Így specifikus felépítményeinek kialakításakor még több lehetőség közül választhat.

  • Központi bevezetés:
    A beépített csőtengely a szerelvénylap közepén a közegek helytakarékos bevezetését teszi lehetővé. Ezzel biztosítja az Ön igényeinek megfelelő alkalmazást.

  • Egyszerű integráció:
    A szabványosított interfészek a berendezések, illetve cellák gyors és egyszerű bekötését teszik lehetővé.

  • Csúcsprecizitás:
    A KP1-MB 0,0023° pozícióismétlési pontossággal gondoskodik az alkatrészek és berendezések igen precíz pozicionálásáról.

A moduláris kerek asztal adatainak és változatainak összehasonlítása:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Névleges teherbírás 2 000 kg 3.000 kg
4 000 kg 6 000 kg
Pozícióismétlési pontosság 0,0023° 0,0023°  0,0023° 0,0023°
Forgástartomány +/– 185° +/– 180°
+/– 185° +/– 185°
Forgatási idő (180° / 360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s
3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s