Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA smartPAD: po prostu większa swoboda

Ręczny moduł obsługowy KUKA smartPAD został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić łatwą obsługę nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Charakteryzuje się łatwą obsługą, nawet dla niezaawansowanych użytkowników.


Ergonomiczne urządzenie do obsługi robotów z pojemnościowym ekranem dotykowym 

Panel obsługowy oferuje rozmaite opcje trzymania, aby zarówno prawo- jak i leworęczne osoby mogły go obsługiwać komfortowo przez długi czas.

KUKA smartPAD: Bezstresowa obsługa robotów w surowym, przemysłowym otoczeniu 

Kontekstowy wyświetlacz programatora KUKA smartPAD udostępnia tylko te opcje, które są istotne dla obsługi w danej chwili. Dzięki prowadzeniu użytkownika w intuicyjny sposób, zarówno osoby o małym doświadczeniu, jak i wymagający operatorzy pracują bez problemów, łatwo i wydajnie, bez ponoszenia dużych nakładów na szkolenie.


Zalety


Uniwersalne zastosowanie

Za pomocą programatora KUKA smartPAD można obsługiwać wszystkie roboty firmy KUKA oraz układy sterowania KUKA Sunrise Cabinet w żądanym języku. KUKA smartPAD może być podłączany do komputera przy włączonym zasilaniu i tym samym można go w każdej chwili podłączyć lub odłączyć.

Wygodna obsługa

Pętle i uchwyty, które można trzymać zarówno prawą jak i lewą ręką, znacznie ułatwiają obsługę. Dostępny opcjonalnie pas naramienny umożliwia nienużącą pracę ‑ przede wszystkim podczas projektów wymagających dużego nakładu czasu.

Proste przesuwanie robota za pomocą ergonomicznej myszy 6D

Mysz 6D oferuje intuicyjne przesuwanie i zmianę kierunku robota co trzy lub co sześć stopni swobody.

Osiem klawiszy przesuwu

Dzięki programatorowi KUKA smartPAD można sterować nawet ośmioma osiami lub osiami pomocniczymi bezpośrednio klawiszami przesuwu i bez przełączania.

Zintegrowane ochraniacze

Zintegrowane ochraniacze zapewniają maksymalną możliwą ochronę w razie upadku. Wyświetlacz odporny na zadrapania oraz klasa ochrony IP 54 pozwalają na stosowanie w surowym, przemysłowym środowisku. 

Proste przekazywanie danych

Dwa łatwo dostępne złącza USB umożliwiają bezpośrednie zapisywanie i wczytywanie programów użytkownika oraz podłączenie kolejnych, wspieranych urządzeń USB.

Niezawodna obsługa

Wprowadzanie danych odbywa się szybko i łatwo dzięki wspaniałemu, pojemnościowemu wyświetlaczowi o przekątnej 8,4 cala i dużej jasności.

Łatwa konserwacja

Dzięki klapie serwisowej można w razie potrzeby wymienić kabel w prosty sposób.

Dane techniczne programatora KUKA smartPAD

Programator KUKA smartPAD idealnie nadaje się do sterowania wszystkimi robotami KUKA wyposażonymi w układ sterowania KR C4 lub KUKA Sunrise Cabinets. 

Wyświetlacz: odporny na zadrapania, pojemnościowy , przemysłowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza: 8,4 cala
Wymiary: 292 mm x 247 mm x 63 mm (wys. x szer. x głęb.)
Masa: 1 100 g
Odporny na uderzenia i zadrapania, przeciwodblaskowy ekran dotykowy jest łatwy w obsłudze.

Łatwe programowanie za pomocą KUKA smartPAD

Nie ważne czy jesteś początkującym, czy zawodowym programistą: KUKA smartPAD szybko doprowadzi każdego do celu. A wszystko dzięki możliwości programowania dopasowanej do każdego zastosowania. Dzięki temu można rozwiązać wszelkie zadania za pomocą tego samego modułu obsługowego.

Nadzwyczaj efektywny: Programowanie za pomocą formularzy

Do szybkiego i bezbłędnego programowania procesów roboczych i ruchowych w układzie sterowania KR C4 służą formularze inline. Są dostępne w standardzie i można je znaleźć w menu. Ułatwiają one programowanie zespołu złożonego nawet z sześciu zsynchronizowanych robotów.

Samodzielne definiowanie modułów programu

Integratory KUKA umożliwiają rozszerzenie biblioteki formularzy inline KUKA o elementy specyficzne dla klienta. W ten sposób powstają specjalne aplikacje, które można w łatwiejszy sposób zaprogramować w przypadku cyklicznych zadań. Konkurencyjna zaleta dla producentów instalacji: Specjalnie zaprojektowane formularze inline zapewniają optymalnie dostosowane rozwiązania w przedsiębiorstwie użytkownika.