Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation to uniwersalny interfejs PLC z certyfikatem PLCopen. Za jego pomocą można zaprogramować i obsługiwać wszystkie najważniejsze funkcje robota bezpośrednio w standardowym środowisku programistycznym.


Płynna integracja robota zaczyna się od płynnie zintegrowanego układu sterowania

Roboty KUKA perfekcyjnie wpasowują się w otoczenie produkcyjne. Gwarantujemy szeroką ofertę usług, dużą wiedzę na temat procesów i integracji oraz idealnie dopasowane oprogramowanie.

Prosty interfejs do komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną 

KUKA.PLC mxAutomation pozwala pracownikom na zrozumienie, obsługę i programowanie robotów bez opuszczania standardowego otoczenia programistycznego.

Wszystkie najważniejsze funkcje KUKA.SystemSoftware (KSS) są dostępne bezpośrednio w SPS (programowalny sterownik logiczny) lub PLC (Programable Logic Control) instalacji. Kontrolę nad ruchami i wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa przejmuje układ sterowania robota.

Komunikacja pomiędzy robotem a PLC nie odbywa się tylko w jednym kierunku. Polecenia są wysyłane do robota, natomiast do układu sterowania trafiają z powrotem informacje diagnostyczne i informacje o stanie.

KUKA.PLC mxAutomation: człowiek i maszyna mówią tym samym językiem

Wspólnie z Bosch Rexroth firma KUKA stworzyła oprogramowanie KUKA.PLC mxAutomation, które łączy różne środowiska. Bosch i KUKA mówią teraz tym samym językiem.

Najważniejsze zalety integracji PLC z KUKA.PLC mxAutomation

Integracja PLC z interfejsem mxAutomation oferuje wiele korzyści. Przyczyniają się one do zmniejszenia kosztów jednostkowych, zwiększenia efektywności produkcji, a tym samym poprawy konkurencyjności w przemyśle. 
  • Większa oszczędność czasu

    • Podczas konfiguracji
    • Przy uruchomieniu
    • Podczas dopasowywania do nowych procesów produkcyjnych
  • Łatwiejsza obsługa

    • Podczas konfiguracji
    • Podczas programowania PLC
    • Integracja robotów bez specjalistycznego know-how z zakresu programowania
  • Bezproblemowa integracja

    • Zastosowanie w standardowym otoczeniu programistycznym
    • Mniej błędów dzięki wstępnie zdefiniowanym blokom i sekwencjom
    • Większa wydajność dzięki centralnemu programowaniu
  • Kompatybilność

    • Łatwe połączenie z istniejącymi układami sterowania maszyny
    • Pasuje do produktów wszystkich dostawców PLC
    • Gwarancja algorytmów ruchu i funkcji bezpieczeństwa

Optymalna integracja robota z PLC mxAutomation 

Interfejs ułatwia włączenie nowych aplikacji do aktualnych procesów

Zatrudniający 18 pracowników prywatny browar Christiana Fiedlera z saksońskiej wioski Oberscheibe z powodzeniem produkuje piwa klasy Premium zgodnie ze starą, dobrą, niemiecką sztuką warzenia piwa. Robot KUKA układa na paletach ciężkie skrzynki z piwem, znacznie ułatwiając innym pracę. Dzięki KUKA.PLC mxAutomation można bardzo łatwo zintegrować tę technikę automatyzacji również w sposób cyfrowy w aktualnych procesach. Oprogramowanie umożliwia zatem szybkie uruchomienie, programowanie i diagnostykę poprzez PLC.
mxAutomation znajduje wiele zastosowań również w przemyśle spożywczym, wspierając systemy robotów w ich zadaniach, np. podczas sterowania instalacją do paletyzacji skrzynek z piwem.

Techniczne zalety KUKA.PLC mxAutomation


Łatwe, centralne programowanie

W przypadku KUKA.PLC mxAutomation użytkownik nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy na temat programowania robotów. Moduły funkcyjne mxAutomation umożliwiają sterowanie robotem w standardowym środowisku programistycznym.

Certyfikacja zgodna z PLCopen

Firma KUKA jest pierwszym producentem robotów, którego oprogramowanie KUKA.PLC mxAutomation spełnia wymogi organizacji PLCopen, dlatego posiada certyfikację zgodną z „PLCopen Motion Control Part 4”. 

 

Wysoka elastyczność

Jeśli zmienią się wymagania dotyczące produkcji, obsługa oparta na mxAutomation umożliwi wprowadzenie odpowiednich zmian lub rozszerzeń w dowolnym momencie. W przypadku realizacji nowych serii części lub zadań dodatkowych użytkownik może cieszyć się elastycznością, wynikającą z zastosowania robota w swoim standardowym środowisku.

Łatwe sterowanie

Połączenie układu sterowania robota i maszyny ułatwia zintegrowanie robota w istniejących koncepcjach obsługi. Robotem można też sterować za pomocą standardowego interfejsu HMI (Human Machine Interface).

Alternatywnie do KUKA.SmartPad istnieje możliwość ustawienia, wyuczenia i zaprogramowania robota przemysłowego za pomocą specyficznego dla klienta Teach Pendant.

Chwytanie poruszających się przedmiotów obrabianych

Dzięki połączeniu KUKA.PLC mxAutomation z KUKA.ConveyorTech systemy mogą chwytać poruszające się obrabiane przedmioty. Oprogramowanie aplikacyjne dopasowuje ruchy do ruchu taśm produkcyjnych i przenośników taśmowych.

W przypadku stosowania KUKA.VectorMove ramię robota może być przełączane wektorowo, co ułatwia odbieranie elementów z wtryskarek i maszyn do odlewów ciśnieniowych.

Dołączenie opcjonalnego pakietu dodatkowego KUKA.LoadDataDetermination umożliwia łatwe i precyzyjne ustalanie danych obciążenia za pośrednictwem mxAutomation.

Za pomocą opcjonalnego pakietu dodatkowego KUKA.SafeVelocityMonitoring można monitorować systemy robotów z bezpieczną prędkością. Ułatwia to uruchamianie i przesuw ręczny w sterowanym zewnętrznie module.

Wiedza pochodząca z praktyki przekazywana w praktyce

Doskonałym przykładem integracji jest firma Siemens®, która włączyła mxAutomation w świat Sinumerik/Simatic. Dzięki powstałym w ten sposób produktom „RunMyRobot Handling” oraz „SIMATIC Robot Integrator” integracja robota jeszcze nigdy nie była tak prosta.

W przypadku wtryskarek doskonale sprawdziła się dogłębna integracja „robota ENGEL® easix”. Oferuje on kompleksowy układ logiczny zapewniający większy komfort, bezpieczeństwo i efektywność. Układ sterowania robota ENGEL easix został całkowicie i płynnie zintegrowany w układzie sterowania wtryskarek ENGEL.

Integracja BOSCH® nexeed automation control plus jest wykorzystywana do międzynarodowej harmonizacji zastosowań Industrie 4.0.

Jesteś producentem instalacji? Zatem najwyższy czas zostać partnerem mxAutomation!

Jako partner KUKA.PLC mxAutomation będziesz mógł wykorzystywać to rozwiązanie do obsługi swoich maszyn i robotów.
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji na my.KUKA uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Ponadto po weryfikacji konta otrzymasz wybrane specjalnie dla Ciebie informacje i korzyści. Procedura ta, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego indywidualnego konta, może potrwać kilka dni.