选择您所在的地点:

国家和地区

电子工业中的自动化技术

KUKA 在电子工业中累积了多年的深厚经验并且安装了超过 13,000 台机器人,能够为电子产品生产提供低成本、可靠和灵活的解决方案。


专为电子产品生产设计的机器人:满足市场的快速变化

鉴于市场对电子设备的需求不断增长以及专业技术人员日益短缺,电子产品的自动化生产势在必行。采用机器人有助于灵活、轻松地调整生产流程,以满足市场的快速变化。

我们与合作伙伴一起开发灵活的自动化解决方案,符合半导体生产、汽车电子元件或 3C 娱乐等重要产业的市场需求。我们的机器人是专为净室和干燥室应用而设计的,标配 ESD 防静电保护,在处理敏感电子元件方面树立高标准。小型机器人控制器 KR C5 micro 结构设计紧凑、性能强大,即使在狭小的空间内也能实现机器人的集成,从而为我们的客户提供很大的灵活性。

KUKA 智能电子产品生产的优势:

  • 获得认证的机器人

    • 所有负载级别的工业机器人和协作机器人
    • 自主移动解决方案 (AMR)
    • 洁净室机器人
    • 干燥室机器人
    • 标配防静电保护
    • 符合“ESD+”防静电标准的特殊涂层
  • 全球全方位服务

    • 24 小时全天候服务
    • 广泛多样的电子服务
    • 全球认证系统合作伙伴网络
    • 可行性研究和测试装置
    • 全套维护和翻新服务
  • 创新技术

    • 根据拖放原理进行编程
    • 简单手动引导机器人
    • 快速投入运行
    • 灵活改装和重新编程
    • 种类繁多的夹爪和附件
    • 利用率高:99.995 %
  • 性能强大的软件

    • 现成的应用软件
    • 云端工业物联网平台
    • 用于离线编程、机器人仿真和虚拟投入运行的软件
    • 人机安全互动

全面的行业专业知识

汽车工业电子元件生产

重新思考机动性的意义

汽车与电子行业之间的交集愈来愈密切,KUKA 为这两个行业提供了多年的专业知识。客户可以利用我们的紧凑型工业机器人和协作机器人在生产过程中实现模块化设计方案,以轻松因应不断变化的市场条件。“ESD+”防静电特殊涂层可保护敏感电子部件免于受损,例如在超级计算机的制造过程中。

 

我们不断致力于优化产品组合,以满足汽车工业对于电子元件生产所提出的特殊条件。紧凑的小型机器人可以在狭小的空间条件下以最高速度和精度工作。

白皮书:自动化技术带来的机遇 

汽车工业电子元件生产如何蓬勃发展

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

了解工业机器人和协作机器人如何推动电动汽车。

下载白皮书

电气和电子工业中的半导体

小芯片,大作用

半导体生产需要非常洁净的生产环境,才能获得高质量且持久耐用的晶片。我们的净室机器人融合了高机动性、高质量、高精度和短循环时间等优势。无论是工业机器人、协作机器人,还是移动平台,颗粒排放数都极低。

➔ 了解关于半导体自动化生产的更多信息

 

净室等级的轻型机器人极为灵敏,为 Infineon Technologies Austria AG 芯片生产提供技术支持。协作机器人拥有在 1 类净室环境中处理敏感硅晶片的能力。

电子书:采用 KUKA 净室机器人技术的下级自动化

请阅读我们的免费电子书获取更多有关半导体制造业未来的信息。 

下载 PDF 文件

3C 产业 – 计算机、通信及消费电子产品

具竞争力的电子产品制造技术

3C 产业的开发周期很短,其中包括笔记本电脑、手机或智能手表。如今,市场需求变化很快。我们专对这些变化开发出机器人和协作机器人,以协助客户在特别短的循环时间内生产出高质量的产品。此外,这些系统可以随着产品变化轻松扩展、改装和重新编程,以便能够在短时间内重新投产使用。

➔ 具有竞争力的电子产品制造自动化解决方案

 

结构紧凑的 SCARA 机器人易于集成到现有系统中,无论是拣放应用或电路板装配等过程,都能够实现特别短的循环时间。

白色家电工业更添效率

家电自动化生产

在专业技术人才“用工荒”的当下,如何快速、经济高效地生产家用电器正面临着挑战。目前,有许多相当耗费体力,同时也非常单调却要求严苛的工作。即使是顶装或搬运重型设备部件等高难度工作,我们的机器人也能胜任。自动化既有助于减轻人力负担,又确保了生产经济高效。

➔ 了解关于家用电器生产和总装机器人的更多信息

 

协作机器人在位于德国迪林根的博西家用电器有限公司 (BSH) 里接手了一项不符合人体工学的工作:它负责在洗碗机冲洗舱中旋紧泵罐。同时,协作机器人还会记录每个工作步骤,并在完成旋紧后发出通知。

实现电池生产自动化:从单一电池到回收

电池、模块、电池组 —— 一切尽在掌控之中

由于电池生产过程中有许多对体力要求较高的流程步骤,例如搬运重型组件或处理对健康有害的物质,因此自动化对制造业益处众多。我们的机器人技术突出特点是其极高的精度和重复精度,这在提高电池产能上至关重要。KUKA 不仅能为您提供合适的机器人和整套自动化解决方案,还能为您提供专业建议和工程设计以及检修服务。

 

两台焊接机器人负责连接高压电池模块,将电池生产的安全性和效率推向更高水平。

白皮书:自动化技术带来的机遇 

汽车工业电子元件生产如何蓬勃发展

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

了解工业机器人和协作机器人如何推动电动汽车。

下载白皮书

每一个要求都有完美解答

为您的工作空间选择合适的机器人小臂


无论是装配、捡放,还是搬运:电子产品行业的 KUKA 机器人即使在紧凑的周期时间内也能确保达到很高的效率

机器人解决方案让每个电子产品制造商在激烈的价格战中都获得了全新的回旋余地,甚至可以实现小批量生产。

您在选择合适的机器人运动系统方面需要帮助吗?

我们的专家将很乐意为您提供建议,并与您一起找到根据您需求量身定制的解决方案。在应用和技术中心,我们与系统合作伙伴从一开始就为您提供可行性研究、测试设施和仿真方面的支持。