KUKA, ikinci nesil KR QUANTEC Foundry robotunu sunuyor
Esnek, yüksek performanslı ve ekonomik: KR QUANTEC serisine ait yeni KUKA Foundry robotları bu özellikleriyle öne çıkmaktadır
. Otomasyon uzmanı KUKA, en çok satan robotunun standart donanımını geçen yıl komple geliştirmiş ve teknik olarak en yeni seviyeye getirmiştir.
Şimdi KUKA dökümhane, demirhane ve işlem yapılan endüstri alanları için özel versiyonun ikinci jenerasyonunu sunmaktadır, hem de dijitalleşmiş ve daha da iyi bir seviyede. Bu noktada 14 farklı robot türü, özellikle zor çalışma koşullarında bile son derece rahattır: KR QUANTEC serisine ait KUKA Foundry robotları, ıslak, kirli ve tozlu ortamlar gibi zorlayıcı koşullarda performanslarını büyük bir rahatlıkla gösterirler.
Dökümhane robotunda maksimum esneklik ve kısa tedarik süreleri için optimize edilmiş portföy
KUKA dökümhane robotları hizmet yelpazesini önemli ölçüde genişletmiştir. 14 Foundry modelin her biri, komple makinede standart olarak IP67 koruma derecesiyle donatılmıştır. 55° C'ye kadar ortam sıcaklıklarını sorunsuzca kaldırabilmektedir. Hatta robot bileği, dakikada on saniye boyunca 180° C'lik bir maksimum sıcaklığa karşı bile dayanıklıdır ve bu durum örneğin bir fırının içine doğru yapılacak işlemler için büyük bir avantajdır. "Bu sayede robotumuz dökümhane, demirhane ve işlem yapılan endüstri alanları için uygulamada büyük esneklik sağlamaktadır ve bu, alandaki taşıma yükü donanım imkanı için de geçerlidir. Ayrıca toplam sahip olma maliyetinde (Total Cost of Ownership - TCO) müthiş değerleriyle de öne çıkmaktadır." diye belirtiyor KUKA'nın sorumlu ürün müdürü Wolfgang Bildl.
"Hareket Modları" KUKA robotlarının özellikle dökümhanede ideal bir işlem kalitesi sunmasını sağlamaktadır
KR QUANTEC serisinin yeni jenerasyonunda 2019'dan beri yazılım eklentisi olarak sunulan yeni dijital hareket modu, KUKA Foundry robotlarında daha üst seviyede işlem kalitesi sağlamaktadır. Örneğin "Path Modu" hat sürüşlerinde hassasiyeti artırmakta, "Dynamic Modu" da daha yüksek hız imkanı sunarak çevrim sürelerini azaltmaktadır. Ayrıca daha yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü, işletme masraflarını da azaltmaktadır. Bunun sebebi, geliştirilmiş şanzıman contaları ve korozyona karşı korumalı küçük parçalardır. Bunun dışında yeni şanzıman yağı da bakım masraflarını azaltmakta ve yeni dökümhane robotunun kullanım ömrünü artırmaktadır.