Seleccione tu localización:

País

El nuevo robot KR QUANTEC Foundry de KUKA

Las industrias de fundición, forja y procesamiento disfrutarán este año de mayor flexibilidad y mejor rendimiento: con los nuevos robots Foundry de KUKA de la serie KR QUANTEC, los robots de fundición alcanzan el siguiente nivel de evolución.

26 de febrero de 2020


KUKA presenta la segunda generación de robots de fundición KR QUANTEC

Flexible, potente y económico: estas son las excepcionales características del nuevo robot Foundry de KUKA de la seria KR QUANTEC. El año pasado, este especialista en automatización ha estado perfeccionando por completo y actualizando técnicamente la versión estándar de su robot más vendido. KUKA presenta ahora la segunda generación de la versión especial para las industrias de fundición, forja y procesamiento – digitalizada y mucho mejor. Los 14 tipos diferentes de robot trabajan sin problemas especialmente en las condiciones más extremas: no importa si se utilizan en entornos húmedos, sucios, pulverulentos o muy calurosos, los robots Foundry de KUKA de la serie KR QUANTEC despliegan sus talentos incluso en las circunstancias más adversas.

Una gama optimizada para garantizar la máxima flexibilidad y tiempos de entrega más cortos de los robots de fundición 

KUKA ha ampliado considerablemente la gama de prestaciones de los robots de fundición. Los 14 modelos Foundry están equipados de serie, en toda la máquina, con el tipo de protección IP67. Soportan sin problemas temperaturas ambiente de hasta 55 °C. La muñeca del robot puede incluso llegar a soportar durante diez segundos por minuto una temperatura máxima de 180 °C, lo cual supone una gran ventaja durante el proceso de agarre dentro del horno. «De este modo, y también gracias a la posibilidad de aumentar la capacidad de carga sobre la marcha, nuestro robot ofrece a los clientes una mayor flexibilidad de aplicación tanto para los trabajos de fundición como para los de las industrias de forja y procesamiento. Además, sorprende por su excepcionar valor en relación con el coste total de propiedad (TCO)», comenta Wolfgang Bildl, Director de productos pertinente de KUKA. 
La muñeca del robot de fundición soporta durante diez segundos por minuto una temperatura máxima de 180 °C.

Los «Motion Modes» se encargan de que la calidad de procesamiento de los robots Foundry de KUKA sea la ideal, especialmente para la fundición

Los nuevos modos de movimiento digitales, disponibles desde 2019 a modo de complementos de software para la nueva generación de la serie KR QUANTEC, también garantizan una mayor calidad de procesamiento en los robots Foundry de KUKA. Por un lado, «Path Mode» aumenta la precisión durante el desplazamiento de trayectoria, mientras que «Dynamic Mode» reduce los tiempos de ciclo permitiendo una mayor velocidad. Un mayor rendimiento y una vida útil más larga reducen además los costes operativos. Esto se consigue mediante juntas de engranaje mejoradas y piezas pequeñas con protección anticorrosión, mientras que el nuevo aceite para engranajes reduce los costes de mantenimiento y prologa la vida útil de los nuevos robots de fundición. 

El KR QUANTEC de Foundry es una inversión a largo plazo para el futuro de la producción, sobre todo en entornos difíciles como los que se presentan en las industrias de fundición, forja y procesamiento

Wolfgang Bildl, Director de productos de KR QUANTEC