Choisissez votre emplacement:

Pays

Le nouveau robot KR QUANTEC Foundry de KUKA

L'année 2020 apporte plus de flexibilité et une performance encore meilleure pour les industries de la fonderie, du forgeage et de l'usinage : avec les nouveaux robots Foundry KUKA de la série KR QUANTEC, les robots de fonderie franchissent une nouvelle étape de l’évolution.

26 février 2020


KUKA présente la deuxième génération de robots de fonderie KR QUANTEC

Flexibilité, performance et économie - sont les caractéristiques impressionnantes des nouveaux robots Foundry KUKA de la série KR QUANTEC. Au cours de l’année dernière, le spécialiste de l’automatisation a entièrement revu la version standard de son robot le plus vendu et l’a modernisé de façon à ce qu’il se maintienne à la pointe de la technologie. À présent, KUKA présente la deuxième génération de la version spéciale pour les industries de la fonderie, du forgeage et de l'usinage - numérisée et encore meilleure. Les 14 différents types de robots sont particulièrement à l'aise dans les environnements soumis à des conditions extrêmes : qu’il s’agisse d’environnements humides, encrassés et poussiéreux ou bien de forte chaleur - les robots Foundry KUKA de la série KR QUANTEC déploient tout leur potentiel dans des conditions défavorables.

Gamme optimisée pour une flexibilité maximale et des délais de livraison courts des robots de fonderie 

KUKA a considérablement élargi la gamme de performances des robots de fonderie. L’ensemble des 14 versions Foundry sont équipées du mode de protection IP67 sur l’ensemble de la machine. Elles supportent sans efforts des températures ambiantes pouvant atteindre 55° C. Le poignet du robot résiste même à une température maximum de 180° C pendant dix secondes par minute. Ceci est un énorme avantage lors de la préhension dans un four, par exemple. « Notre robot offre ainsi au client des industries de la fonderie, du forgeage et de l'usinage une flexibilité plus élevée lors de l’application ainsi que la possibilité d’augmenter la capacité de charge sur le terrain. De plus, il présente des valeurs excellentes de Coût Total de Possession (TCO) », déclare Wolfgang Bildl, responsable de la gestion de produits chez KUKA. 
Le poignet du robot de fonderie résiste à une température maximum de 180° C pendant dix secondes par minute.

Les « Motion Modes » du robot Foundry KUKA garantissent une qualité de processus idéale dans l’industrie de la fonderie en particulier.

Les nouveaux modes de mouvements numériques, disponibles depuis 2019 en tant que modules complémentaires de logiciel pour la nouvelle génération de la série KR QUANTEC, garantissent également une qualité de processus supérieure au robot Foundry KUKA. Ainsi, le « Mode Trajectoire » augmente la précision lors d'un mouvement à trajectoire continue et le « Mode Dynamique » réduit les temps de cycle en permettant une vitesse supérieure. De plus, une performance supérieure et une durée de vie plus longue permettent de réduire les frais d’exploitation. Parmi les facteurs qui y contribuent, il y a par exemple l'amélioration des joints d’étanchéité de réducteurs, la protection des petites pièces contre la corrosion ainsi qu’une nouvelle huile pour réducteurs qui réduit le travail de maintenance et augmente la durée de vie des nouveaux robots de fonderie. 

Le KR QUANTEC Foundry représente un investissement durable pour l’avenir de la production, en particulier dans les environnements rudes tels que ceux des industries de la fonderie, du forgeage et de l'usinage.

Wolfgang Bildl, gestionnaire de produit KR QUANTEC