Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KUKA smartPAD: kısacası daha fazla serbestlik
El kumanda cihazı KUKA smartPAD, karmaşık işletme görevlerini bile kolayca gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Deneyimsiz kullanıcılar için bile, evrensel olarak uygulanabilir ve kullanımı kolaydır.
Yüksek kapasiteli dokunmatik ekranlı ergonomik robot kumanda cihazı
Kumanda paneli uzun ve konforlu bir kullanım için ve ayrıca hem sağ elini hem de sol elini kullananlar için çeşitli tutma opsiyonları sunmaktadır.
KUKA smartPAD: Sert endüstriyel ortamlarda rahat robot kumandası
KUKA smartPAD'in içeriğe duyarlı arayüzü, yalnızca çalışma anı ile ilgili seçenekleri görüntüler. Sezgisel operatör yönlendirmesi sayesinde, deneyimli ve uzman olmayan kullanıcılar bile, minimum eğitimle kolay, hızlı ve verimli bir biçimde çalışabilirler.
Avantajlar
Her sistemle kullanılabilir
KUKA smartPAD sayesinde tüm KUKA robotları ve tüm KUKA Sunrise Cabinet'leri istenilen dilde kumanda edilebilmektedir. KUKA smartPAD, hot-plug özelliklidir ve böylelikle kolayca takılıp çıkartılabilmektedir.
Kolay kullanım
Her iki elle kullanılabilen tutma ilmikleri ve tutamaklar sayesinde kullanım son derece kolay hale gelmektedir. Opsiyonel olarak özellikle de çok zaman alan projelerde bir omuz kayışıyla yorulmadan çalışma yapılması mümkündür.
Ergonomik 6D faresi ile kolay robot yöntemi
6D fare sezgisel bir işletimi ve ayrıca robotun üç veya altı derece serbestliğe göre ayarlanmasını mümkün kılmaktadır.
Sekiz adet sürüş tuşu
KUKA smartPAD sekiz aksa veya ilave aksa kadar ayrı bir hareket tuşu üzerinden doğrudan ve değiştirmeye gerek kalmadan kumanda edilebilmektedir.
Entegre koruyucular
Entegre koruyucular bir düşüş durumunda mümkün olan en üst seviyede korumayı sağlamaktadırlar. Çizilmeye karşı dayanıklı ekran ve IP 54 koruma sınıfı, en sert endüstriyel ortamlarda bile kullanımı mümkün kılmaktadır.
Kolay veri aktarımı
Kolay erişilebilen iki USB bağlantısı, kullanıcı programlarının doğrudan kaydedilmesini ve okunmasını ve ayrıca desteklenen ilave USB cihazlarının bağlanmasını mümkün kılmaktadır.
Doğrudan hedefe göre kullanım
Giriş 8,4 inç boyutunda parlak, yüksek kapasiteli ve yüksek aydınlatma gücü olan bir dokunmatik ekran üzerinden hızlı ve kolayca yapılabilmektedir.
Bakımı kolay
İhtiyaç durumuna göre bir servis kapağı üzerinden kablo kolayca değiştirilebilmektedir.
çizilmeye karşı dayanıklı, yüksek kapasiteli, endüstriyel dokunmatik ekran
Ekran boyutu:
8,4 inç
Ölçüler:
292 mm x 247 mm x 63 mm (Y x G x D)
Ağırlık:
1.100 g
Darbeye karşı dayanıklı, çizilmez ve yansıması olmayan dokunmatik ekran kolayca kullanılabilmektedir.
KUKA smartPAD ile kolay programlama
İster amatör ister programlama uzmanı olun: KUKA smartPAD sizi hızla hedefinize ulaştırır. Zira her gereksinim için uygun programlama seçenekleri sunuyor. Tek bir kontrol paneli ile en çeşitli görevleri yerine getirebilirsiniz.
İnanılmaz derecede etkili: Satır içi formlarla programlama
KR C4 kontrol ünitesi görevlerin ve hareket adımlarının hızlı, hatasız programlanması için satır içi formlar sağlar. Menüler üzerinden çağrılabilir ve standart olarak mevcutturlar. Bu, altı adet senkronize robota kadar robot ekiplerinin programlamasını bile kolaylaştırır.
Müşteri için tanımlanmış program modülleri
KUKA entegratörleri mevcut KUKA satır içi form kütüphanesini müşteri gereksinimlerine göre genişletebilir. Bu, tekrar eden görevler için kolayca programlanabilen özel uygulamaların ortaya çıkmasına yol açar. Sistem entegratörleri için rekabet avantajı: Özel olarak geliştirilmiş satır içi formlar, onları kullanan şirketlere en uygun biçimde uyarlanmış benzersiz çözümler sağlar.
KUKA smartPAD ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz: