Konumunuzu seçin:

Ülke

KR CYBERTECH

KR CYBERTECH serisi, düşük taşıma kapasitesi sınıfında yüksek performans sağlayan en geniş kapsamlı ürün portföyüne sahiptir. Yer tasarruflu hücre konseptleri için idealdir ve çok düşük maliyetle yüksek performans sunar.


KR CYBERTECH serisinin güçlü, çok fonksiyonlu robotları montaj, paletleme ve gazaltı kaynağı gibi işleme görevleri üzerinde uzmanlaşmıştır. 

KR CYBERTECH serisi yenilerek daha kompakt olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde üretim alanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Geniş ürün portföyünden uygulamanıza özel robotu seçebilirsiniz. 

0 - 22 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1612 - 2013 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Hızlı ve doğru

KR CYBERTECH serisinin endüstriyel robotları ulaştığı sıra dışı hızlara rağmen hassasiyetinden hiçbir şey kaybetmez. 

Geniş kapsamlı ürün portföy

KR CYBERTECH serisi işleme, montaj, paletleme ve gazaltı kaynağı için uygundur. Çeşitli özel varyasyonları bulunmaktadır.

Esnek kurulum

Hücre tasarımında planlama güvencesi ve düşük maliyet için: Robotlar esnek bir şekilde zemine, duvara, tavana veya bazı köşebentlere monte edilebilir.

Enerji besleme çeşitliliği

Kablo seti ve giydirme paketinin ayrılması sayesinde, prosesinize uygun enerji besleme paketi seçimini yapabilirsiniz. 

Geliştirilmiş hareket modları

Geliştirilmiş kontrolör yapısı sayesinde izleyeceği yol ve konumlama sırasında hassas hareket karakteristiği sağlar.   

ESD korumalı

Robot, standart olarak kontrolsüz elektrostatik şarj veya deşarja karşı korumalıdır ve böylece hassas elektronik bileşenlerin güvenli bir şekilde taşınması için donatılmıştır.

İnce tasarım

KR CYBERTECH serisi ince gövdesi ile çok kompakt ve aynı zamanda çevik bir görünüme sahiptir.

Otomasyona rahat bir giriş için KR CYBERTECH Edition robotu

KR CYBERTECH, 20 kilo taşıma yükü sınıfında Edition robot olarak da sunulmaktadır. Başka bir deyişle: Azaltılmış fonksiyonlarla temel unsurlara odaklanır ve her zamanki kalitede teknik güvenilirlik sunar. Bu durum, KR 20 Edition robotunu otomasyona yeni giriş yapanlar, fiyat bakımından hassas pazar segmentleri ve dinamik gereksinimler ve küçük şirketler için optimum maliyetli bir alternatif haline getirir. Elleçleme veya kontrol etme: KR CYBERTECH KR 20 Edition robotu, süreçlerin otomasyonunda güvenilir destek sağlar.
KUKA robot KR Cybertech

KR CYBERTECH için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR CYBERTECH (6 eksenler) - teknik veriler

Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Karşıdan yüklemeler
KR 35 R1840-2 E
Nominal toplam yük
0 kg
Maks. erişim mesafesi
1840 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 0 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1840 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 8 R2010-2
Nominal toplam yük
8 kg
Maks. erişim mesafesi
2013 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 8 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2013 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 12 R1810-2
Nominal toplam yük
12 kg
Maks. erişim mesafesi
1813 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 12 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1813 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 16 R1610-2
Nominal toplam yük
16 kg
Maks. erişim mesafesi
1612 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 16 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1612 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 16 R2010-2
Nominal toplam yük
16 kg
Maks. erişim mesafesi
2013 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 16 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2013 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 20 R1810 CR
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
1813 mm
Ortam modeli
Cleanroom
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1813 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Cleanroom
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 20 R1810 F
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
1813 mm
Ortam modeli
Foundry
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1813 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 20 R1810 HO
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
1813 mm
Ortam modeli
Food
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1813 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Food
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 20 R1810-2
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
1813 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1813 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 20 R1820-2 E
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
1820 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1820 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
KR 20 R2010 KS-F
Nominal toplam yük
20 kg
Maks. erişim mesafesi
2010 mm
Ortam modeli
Foundry
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 20 kg
  • Maks. erişim mesafesi 2010 mm
  • Yapı şekli Alçak konsol
  • Ortam modeli Foundry
  • Bağlantı konumu/konumları Zemin
KR 22 R1610-2
Nominal toplam yük
22 kg
Maks. erişim mesafesi
1612 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
  • Nominal toplam yük 22 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1612 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
%x / %y robot görünür