Konumunuzu seçin:

Ülke

MagnetAr 620A kaynak güç ünitesi

KUKA MagnetArc kaynak makineleri için yeni KUKA kaynak güç ünitesi olan MagnetAr 620A, kontrollü enerji girişi ile maksimum kaynak kalitesi sağlar. Böylece %20 daha az enerji sarf eder.  


KUKA, geliştirdiği MagnetArc kaynak yönetime özel olarak yüksek verimli sistem bileşenleri sağlıyor. KUKA, hem teknolojisini hem de bileşenlerini sürekli geliştiriyor.

Yeni MagnetAr 620A kaynak güç ünitesi önemli bir kilometre taşıdır. Daha fazla teknolojik olanaklar geliştiriyor, daha verimli ve daha ergonomiktir.

Yeni MagnetAr 620A'nın avantajları

Selefi olan SSQ ile karşılaştırıldığında, yeni KUKA kaynak güç ünitesi çok daha verimli ve kullanımı daha kolaydır. Özellikle şu avantajlarından faydalanabilirsiniz:

Düşük enerji tüketimi

MagnetAr 620A, önceki MagnetArc kaynak güç ünitesiyle karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha az enerji sarf eder. Böylece daha da düşük maliyetli olmasını sağlıyor.

Ölçeklenebilir çözüm

Daha yüksek güç çıkışı için, KUKA MagnetArc kaynak makinesini modüler bir şekilde dört adet yeni MagnetAr 620A kaynak güç ünitesiyle genişletebilirsiniz.

Kontrollü proses akımı

0-620 A kaynak akımı ile kontrol edilen enerji girişi, maksimum kaynak kalitesini ve en yüksek düzeyde yeniden üretilebilir sonuçlar sağlar. Proses akımı, frekans ve gerilim dalgalanmalarından bağımsız olarak, dünyanın her yerinde herhangi bir elektrik şebekesi ile temin edilir.

Kolay servis

Servis yapılması durumunda, değiştirilebilirlik %100 garanti altına alınır. Tak ve çalıştır çözümü sayesinde, kaynak güç ünitesini değiştirmek istediğinizde, uzman personele veya bir servis tahsisine gerek duyulmaz. MagnetAr 620A'nın değiştirilmesi, 10 dakikadan az sürer. Parametre uyarlaması gerekmez ve üretime hemen yeniden başlanabilir. Böylece zaman tasarrufu sağlanır ve gereksiz maliyetler önlenir.

KUKA Uzaktan Servis arayüzü sayesinde teşhis, uzaktan bakım ve gelecekteki olası fonksiyonel genişletmeler çevrimiçi olarak mümkün hale gelir.

Yer ihtiyacı azdır

MagnetAr 620A şimdiye kadarki kaynak güç ünitesinden çok daha küçük ve önceki SSQ'ya kıyasla yüzde 85 daha hafiftir. Taşıması kolaydır ve MagnetArc kaynak makinesine ve makine işletimine tamamen entegre edilebilir. Böylece değerli üretim alanından tasarruf edebilirsiniz.