เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุน

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเชื่อมด้วยแรงดัน คุณสามารถเชื่อมวัสดุทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันได้ด้วยเทคโนโลยีนี้ ในปี 1966 KUKA ริเริ่มการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนเป็นวิธีการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรม 


การเชื่อมเสียดทานคืออะไร?

การเชื่อมเสียดทานเป็นกระบวนการเชื่อมที่สร้างการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสแบบเต็มพื้นผิวที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก การหมุนหนึ่งชิ้นงานไปเทียบกับอีกชิ้นงานในขณะที่อยู่ภายใต้แรงกด จะเกิดการเสียดทานซึ่งทำให้เกิดความร้อนขึ้นระหว่างพื้นผิวหน้าที่อยู่ประกบชิดกันและทำให้วัสดุอ่อนตัวลง แรงบีบอัดจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างวัสดุนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเสริม น้ำยาประสานสำหรับบัดกรี หรือแก๊สปกคลุมในการเชื่อมเสียดทาน กระบวนการดังกล่าวควบคุมโดยเครื่องจักร สามารถทำซ้ำได้ 100% มีการควบคุมระหว่างกระบวนการอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพที่มั่นใจได้

การเชื่อมเสียดทานอัตโนมัติ

ด้วยระบบที่ใช้หุ่นยนต์ได้อย่างยืดหยุ่น เราสามารถเชื่อมต่อ เครื่องเชื่อมเสียดทานแบบหมุนหลายเครื่องเข้าด้วยกัน หรือโหลดหรือถ่ายโหลดอัตโนมัติได้ตามต้องการ

เราจะปรับใช้กระบวนการเชื่อมเสียดทาน รวมถึงพารามิเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเชื่อมต่อนี้ ค้นหาเครื่องจักรที่เหมาะสม: กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA ประกอบด้วยเครื่องจักรมากมายพร้อมแรงกดหลายระดับตั้งแต่สองไปจนถึง 1,000 ตัน

คุณไม่ต้องการที่จะมีเครื่องเชื่อมเสียดทานเป็นของตนเองหรือ ไม่มีปัญหา ให้การเชื่อมของคุณดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติได้ที่หน้างาน ตั้งแต่ปี 1970 เราได้ดำเนินการรับเหมาแบบสัญญาช่วง พัฒนาส่วนประกอบ รวมถึงผลิตต้นแบบสำหรับบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย

ข้อดีของการเชื่อมเสียดทานมีอะไรบ้างเมื่อเทียบกับการเชื่อมทั่วไป?

  • การเชื่อมเสียดทานจะรับประกันคุณภาพการเชื่อมต่อที่สูงมาก
  • การเชื่อมเสียดทานจะทำให้เกิดการเชือมต่อเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ผ่านทางพื้นผิวเชื่อมต่อทั้งหมด
  • การเชื่อมเสียดทานสามารถทำการเชื่อมต่อโลหะที่แตกต่างกันได้
  • วัสดุจะไม่หลอมละลายในระหว่างกระบวนการเชื่อมเสียดทาน
  • การเชื่อมต่อมีความเร็วสูงและความสมบูรณ์มาก
  • กระบวนการที่ควบคุมโดยเครื่องจักรจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณต่างกัน ตั้งแต่การผลิตต้นแบบทีละชิ้น ไปจนถึงการผลิตแบบชุดจำนวนมาก
  • รอยเชื่อมจากการเชื่อมเสียดทานจะมีต้นทุนน้อยกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง
  • ใช้เวลาและขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเชื่อมน้อยกว่าการเชื่อมปกติ

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับการเชื่อมเสียดทานแบบหมุน โปรดติดต่อหรือส่งอีเมลมายังเรา

การเชื่อมเสียดทานจะช่วยให้รอยต่อของวัสดุที่เหมือนและไม่เหมือนกันมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม

การเชื่อมเพื่อพอกพื้นผิวจาก Thompson นำเสนอกระบวนการผลิตขั้นสูงสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง

ขั้นตอนกระบวนการในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบหมุน

  • ระยะก่อนเสียดทาน

    ชิ้นงานส่วนใดส่วนหนึ่งจะถูกหมุน ในขณะเดียวกันชิ้นงานส่วนอื่นจะถูกกดด้วยแรงดันที่กำหนด
  • ระยะเสียดทาน

    พื้นผิวสัมผัสจะอุ่นขึ้นจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (การหมุน) และแรงกดในขณะเดียวกัน
  • ระยะบีบอัด

    การหมุนจะหยุดและแรงดันจะสูงขึ้นอีกครั้ง ทำให้พลาสติกสามารถเชื่อมกับชิ้นส่วนอื่นได้
  • ระยะหยุด

    ชิ้นส่วนทั้งสองจะยังอยู่ภายใต้แรงดันและจะเย็นลงอย่างช้า ๆ

ความสามารถในการเชื่อมสูงแม้กระทั่งสำหรับแผ่นโลหะคู่และวัสดุที่ไม่เหมือนกัน:

KUKA รับประกันคุณภาพสูงสุดในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมได้แม้แต่การผสมผสานวัสดุอันเป็นเอกลักษณ์:

  • การเชื่อมทองแดงกับอะลูมิเนียม
  • การเชื่อมทองแดงกับเหล็กสเตนเลส
  • การเชื่อมอะลูมิเนียมกับเหล็กสเตนเลส
  • การเชื่อมเหล็กกล้ากับเหล็กสเตนเลส
  • การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กสเตนเลส
  • การเชื่อมไทเทเนี่ยมกับอะลูมิเนียม
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย...
เราสามารถทำการผสมผสานวัสดุและโลหะผสมบางอย่างที่ไม่สามารถเชื่อมได้หรือเชื่อมได้ยากเข้าด้วยกันได้โดยใช้การเชื่อมเสียดทาน

KUKA Advanced Welding Solutions ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

KUKA มีโซลูชั่นการเชื่อมเสียดทานแบบครบวงจรสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ด้วยกลุ่มเครื่องจักรที่มีให้เลือกมากมายและการให้บริการเพิ่มเติมตั้งแต่งานวิศวกรรมไปจนถึงการซ่อมบำรุง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของการเชื่อมเสียดทานด้วยระบบอัตโนมัติและดูข้อมูลในตารางของเราว่าการผสมผสานวัสดุใดบ้างที่สามารถนำมาเชื่อมกันได้

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

เทคโนโลยีการเชื่อมเสียดทานของ KUKA

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่าง ๆ

คุณอาจสนใจ