![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kr_quantec_extra_applikation.jpg?rev=-1&w=1900&hash=C135CB0316E265695CB6486190A6F11E)
ที่ KUKA มีการใช้เครื่องจักรกลสองหลังในการผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างกัน 14 ชิ้น สำหรับและด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA
การพัฒนา การผลิต รวมถึงจัดจำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชุดควบคุม และซอฟต์แวร์: ดังนั้น บริษัท KUKA Roboter GmbH ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเอาก์สบวร์ก จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในชั้นนำตลาดโลก
แม้แต่ในสายการผลิตหุ่นยนต์ของตนเอง บริษัทจากเอาส์บวร์กก็ใช้การทำงานอัตโนมัติ การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลลัพธ์ของระบบอัตโนมัติที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (BAZ) สองหลังใน Hall 10
ชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตหุ่นยนต์ของ KUKA
บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร แผนกปฏิบัติการเครื่องจักรกลทำการผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ของ KUKA ตั้งแต่ปี 2013 เครื่องจักรกล DMG MORI สองหลัง รุ่น Sprint 65-3 (เรียกชื่อย่อว่า Sprint) และ CTX beta 1250 TC-4A (เรียกชื่อย่อว่า CTX) ทำการผลิตชิ้นส่วนประกอบ 14 ชิ้นจากชิ้นส่วนการหล่อโลหะและส่วนที่ตัดด้วยเลื่อย ซึ่งมีการติดตั้งไว้ในการประกอบหุ่นยนต์ใกล้เคียง
โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นสูง
ความยืดหยุ่นสูงในพื้นที่แคบทำให้โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติมีความโดดเด่น ระบบการป้อนชิ้นส่วนประกอบ KS CycleMove ของบริษัท KUKA Systems GmbH ช่วยให้สามารถปรับเซลล์การผลิตให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นอีก นอกจากนั้น การทำงานแบบบัฟเฟอร์ของชิ้นส่วนประกอบยังช่วยให้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสูงสุด 8 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ ในขณะที่ระบบ Sprint คือ เครื่องหมุน ผลิตชิ้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์จากส่วนที่ตัดด้วยเลื่อยภายในเวลาไม่กี่นาที เครื่องกัดแบบหมุน CTX ที่อยู่ใกล้ทำการแปรรูปชิ้นส่วนจากการหล่อและส่วนที่ตัดด้วยเลื่อยภายในรอบเวลาประมาณ 30 นาที
ในขณะนั้น เครื่อง Sprint จะผลิตชิ้นส่วนประกอบได้ 7 ชิ้น ซึ่งมีกลุ่มชิ้นส่วนครอบคลุมตั้งแต่สลักสำหรับ ซีรีส์ KR QUANTEC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มม. จนถึงหน้าแปลนสำหรับหุ่นยนต์ใช้งานหนักใน ซีรีส์ KR FORTEC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มม. CTX จะผลิตชิ้นส่วนได้ 7 ชิ้นเช่นกัน โดยมีการแปรสภาพชิ้นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นตัวครอบเกียร์ตรงสำหรับหุ่นยนต์KR AGILUS และ KR QUANTEC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 95 มม. จนถึง 246 มม. สายพานป้อนเข้าและย้อนกลับหลายเส้นทำให้ BAZ สามารถทำงานได้อัตโนมัติเป็นสามกะ
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/halle-10/halle-10_kr_quantec_2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=A9A98FF16341D93BECD3305C449D1B9E)
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่ำและมีความสามารถในการขยายเพิ่มเติมได้
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)