เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KP5-V2S2V โพสิชั่นเนอร์ห้าแกน 

โพสิชั่นเนอร์ห้าแกน KP5-V2S2V ที่มีสถานีการทำงานสองสถานีมีวางจำหน่ายในรุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุก 500 และ 1000 กิโลกรัม ตัวกำหนดตำแหน่งสามารถทำการหมุนและแกว่งชิ้นส่วนอุปกรณ์พร้อมกันได้ โดยจะช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งและทำการเข้าถึงได้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง


ข้อดีของโพสิชั่นเนอร์แบบห้าแกน KP5-V2S2V:

  • ความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากสามารถเลือกรัศมีการทำงานของเครื่องมือได้: สามารถออกแบบขนาดของโพสิชั่นเนอร์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ เลือกรัศมีการทำงานของเครื่องมือที่มีให้ได้สามแบบ: 600 มม., 800 มม. และ 1000 มม.
  • สามารถวางแผนได้อย่างง่ายดาย: โพสิชั่นเนอร์ทั้งหมดในกลุ่ม KP5-V2S2V มีขนาดเหมือนกันในรัศมีการทำงานของเครื่องมือเดียวกันและมีรูปแบบงานเจาะเหมือนกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก
  • ความสูงในการแทรกตามหลักสรีระศาสตร์: ความสูงของหัวจับอิสระที่ 700 มม. ช่วยให้ความสูงในการแทรกตามหลักสรีระศาสตร์เป็นไปได้จริง
  • ระบบการตรวจจับตำแหน่งอย่างปลอดภัย: ระบบการตรวจจับตำแหน่งที่ให้เลือกใช้ได้สามารถทำการบันทึกตำแหน่งการทำงานที่กำหนดของแกนหมุนหลักด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยได้ สามารถใช้งานได้ถึงระดับความปลอดภัย SIL3, ประเภท 4 หรือระดับสมรรถนะ E
  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า: หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง: เชื่อมได้สูงถึง 1,000 A ที่รอบการทำงาน 100 %

เปรียบเทียบข้อมูลและรุ่นของโพสิชั่นเนอร์ห้าแกน
KP5-V2S2V:

โพสิชั่นเนอร์ KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด ต่อด้าน 500 กก. 1,000 กก.
รัศมีเครื่องมือ 600 มม.
800 มม.
1,000 มม.
600 มม.
800 มม.
1,000 มม.
ความสูงสำหรับการโหลด 700 มม. 700 มม.
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำของแกนหมุนหลัก 0.0023° 0.0023°
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำของแกนแกว่ง 0.0023° 0.0023°
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำของหัวจับอิสระ 0.009° 0.009°
ช่วงการหมุนของแกนหมุนหลัก ± 185° ± 185°
ช่วงการหมุนของแกนแกว่ง ± 185° ± 185°
ช่วงการหมุนของหัวจับอิสระโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน ± 210° ± 210°
ช่วงการหมุนของหัวจับอิสระโดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการหมุน (180°) ของแกนหมุนหลัก 4.0 วินาที 3.4 วินาที
ระยะเวลาในการหมุน (180°) ของแกนแกว่ง 2.8 วินาที 3.0 วินาที
ระยะเวลาในการหมุน (180° / 360°) ของหัวจับอิสระ 1.6 วินาที / 2.8 วินาที 3.2 วินาที / 5.5 วินาที
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมที่กำหนด(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด 500 A / 1,000 A 500 A / 1,000 A
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมที่กำหนด(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด 590 A / 1,180 A
590 A / 1,180 A

คุณอาจสนใจ