เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2H แบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2H แบบสามแกนที่มีสถานีการทำงานสองสถานีจะมอบความยืดหยุ่นในส่วนของการบรรทุกนำหนัก ช่วงของเครื่องมือ และระยะห่างแผ่นแปลน โดยจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500, 750, 1,000 และ 1,500 กิโลกรัม 


ข้อได้เปรียบของตัวกำหนดตำแหน่งสามแกน KP3-V2H:

  • ความยืดหยุ่นสูงสุด: กำหนดขนาดของการออกแบบได้อย่างแม่นยำ มีช่วงเครื่องมือและระยะห่างแผ่นแปลนให้เลือก
  • รูปแบบการเจาะเหมือนกัน ตัวกำหนดตำแหน่ง 3 แกนทั้งหมด KP3-V2H มีรูปแบบการเจาะที่เหมือนกัน สำหรับการออกแบบที่ปลอดภัยและสำหรับการผสานรวมในโครงสร้างอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบ
  • โครงสร้างที่กะทัดรัด: การออกแบบตัวกำหนดตำแหน่ง 3 แกน KP3-V2H ที่มีขนาดด้านนอกที่น้อยและประหยัดเนื้อที่
  • การผสานรวมที่ง่ายดาย: การชดเชความยาวที่ผสานรวมในเคาน์เตอร์แบริ่ง 5 มม. ทำให้สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนของส่วนรองรับเครื่องมือได้ 
  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า: หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง: เชื่อมได้สูงถึง 1000 A ที่รอบการทำงาน 100%
Stahlbau Automotive Develops Welding Processes with KUKA Robots & MPLAB

เปรียบเทียบข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่ง:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา ของแต่ละด้าน 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
ช่วงของเครื่องมือ
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
ระยะห่างของแผ่นแปลน
(ในส่วนเพิ่ม 200 มม.)
1.600 ถึง 3.000 mm 1.600 ถึง 3.000 mm 1.600 ถึง 3.000 mm 1.600 ถึง 
3.000 mm
 ความสูงของการแทรก 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ แกน 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ แกน 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
ช่วงการหมุน แกน 1
+/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
ช่วงการหมุน แกน 2/3
โดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
ช่วงการหมุน แกน 2/3
โดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน
ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการหมุน (180°) แกน 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
ระยะเวลาในการหมุน (180°/360°) แกน 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A

 
 
 
 

คุณอาจสนใจ