ข้อได้เปรียบของตัวกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียง DKP:
- สรีรศาสตร์เพิ่มเติม:
ความสูงในการสอดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกน DKP ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การกำหนดตำแหน่งที่รวดเร็ว:
ไม่ว่าแกนจะเคลื่อนที่ การกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียงจะค้นหาตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ตัวป้อนกลาง:
DKP ทำให้สามารถป้อนสื่อที่เป็นมิตรกับกระบวนการตรงกลางแผ่นแปลน
- โครงสร้างที่กะทัดรัด:
การออกแบบตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกน DKP สำหรับขนาดภายนอกที่น้อยที่สุดและประหยัดเนื้อที่
- ความยืดหยุ่น:
ตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกน DKP ทำให้สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ทุกเมื่ออย่างยืดหยุ่น
- หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
- ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
ในระยะเวลาการทำงาน 100% ตัวกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียงรับประกันประสิทธิภาพในการเชื่อมได้ถึง 430 A
การเชื่อมที่ยืดหยุ่นและมีความแม่นยำสูงของการผลิตสื่อโดยใช้ตัวกำหนดตำแหน่ง DKP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกำหนดตำแหน่งใน
โปรเจกต์ของลูกค้า
ข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียง:
| DKP-400 |
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา | 400 กก. |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ | <±0.06 มม. |
ช่วงกาารหมุนมาตรฐาน | ไม่มีที่สิ้นสุด |
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน | +/–185° |
ช่วงการเอียง | +/–90° |
ความสูงในการสอดสูงสุด | 857 มม. |
กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (100 % ED) | 430 A |
กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (60 % ED) | 500 A |