เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Our champion goes digital: หุ่นยนต์ KR QUANTEC รุ่นใหม่

หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้รอบด้านประเภทน้ำหนักบรรทุกสูงรุ่นใหม่ถูกแปลงให้เป็นเครื่องจักรยืดหยุ่นสูงที่ทำงานด้วยระบบดิจิทัล สามารถปรับ KR QUANTEC ให้เหมาะกับกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไปได้อย่างยืดหยุ่นด้วยการกดปุ่ม


ประสิทธิภาพการทำงานสูง: KR QUANTEC รุ่นใหม่แสดงให้เห็นสมรรถนะสูง การทำงานที่แม่นยำและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

KR QUANTEC ผสมผสานคุณสมบัติต่าง ๆ ของรุ่นแชมเปญตัวจริง

ฮาร์ดแวร์จะกลายเป็นซอฟร์แวร์  เนื่องจากใช้โหมดการเคลื่อนไหวแบบปลั๊กอินดิจิทัลที่ติดตั้งเพิ่มได้ 

หุ่นยนต์ KR QUANTEC เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกที่มีโหมดการเคลื่อนไหวแบบดิจิทัล เปิดสั่งงานซอฟต์แวร์เสริมได้อย่างง่ายดายบนระบบควบคุมหุ่นยนต์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของหุ่นยนต์สำหรับลำดับขั้นตอนการขยับที่สำคัญ หุ่นยนต์สามารถทำสับสวิตช์ไปมาระหว่างโหมดการเคลื่อนไหวแต่ละโหมดได้โดยขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงาน ซึ่งทำให้หุ่นยนต์รุ่นนี้กลายเป็นผู้ช่วยที่ยืดหยุ่นในการผลิต

  • โหมดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: สร้างความมั่นใจให้ด้วยความอเนกประสงค์และเป็นโหมดการเคลื่อนไหวที่เหมาะกับงานส่วนใหญ่ ตั้งแต่การจัดการด้วยการเชื่อมแบบจุดไปจนถึงการแปรรูปและการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลง

  • โหมดทำงานตามเส้นทาง: จะใช้งานในการขับบนรางและเพิ่มความแม่นยำ ทั้งที่ความเร็วต่ำและที่ความเร็วสูง ไม่ว่าจำเป็นในการติด การวัดหรือการใช้เลเซอร์

  • โหมดไดนามิก: ตัวเลือกที่ถูกต้องถ้าจุดประสงค์เพื่อลดเวลารอบทำงาน โหมดไดนามิกจะเพิ่มความเร็วให้ KR QUANTEC และลดเวลารอบทำงานลงประมาณ 10 %

คุ้มค่าเป็นพิเศษสำหรับต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO): การลดต้นทุนปัจจุบันลงอย่างมีนัยสำคัญ

อะไหล่น้อยลงกว่ารุ่นก่อนหน้า การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมน้อยและการเริ่มการทำงานง่ายขึ้นทำให้ลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีแนวคิดการซ่อมบำรุงและแนวคิดการบำรุงรักษาอันล้ำสมัยเพื่อประสิทธิภาพวัฎจักรชีวิตที่เหมาะสม

  • ใช้อะไหล่น้อยลง 50 %

    เปลี่ยนได้รวดเร็วขึ้น มีความพร้อมในการใช้งานสูงขึ้น
  • การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    น้อยลง 10 % เมื่อเทียบกับเครื่องจักรคู่แข่ง 

  • มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเล็กน้อย

    ใช้งานเทคโนโลยี KUKA ที่ผ่านการรับรองแล้ว
  • การเริ่มการทำงานได้ง่ายขึ้น

    ปรับได้เร็วขึ้น เครื่องมือทางวิศวกรรมที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

แนวคิดการบำรุงรักษาอันล้ำสมัยเพื่อประสิทธิภาพวัฎจักรชีวิตที่เหมาะสม

คุณได้ประโยชน์จากหลักการประสิทธิภาพวัฎจักรชีวิตสำหรับ KR QUANTEC รุ่นใหม่ หุ่นยนต์ได้รับการออกแบบให้ลดเวลาบำรุงรักษาและเวลาซ่อมแซมลงมาก ช่วงเวลาที่ไม่ต้องบำรุงรักษานานขึ้นอย่างชัดเจนและยังให้ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรมากยิ่งขึ้น
  • เวลาเฉลี่ยระหว่างความขัดข้องนานขึ้นถึง 500 %

    MTBF: ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 400,000 ชั่วโมง

  • เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมเร็วขึ้นอีก 75 %

    MTTR: ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 0.25 ชั่วโมง

  • เวลาเฉลี่ยในการบำรุงรักษาลดลงอีก 60 %

    MTTM: ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 4.83 ชั่วโมง

  • ความพร้อมด้านเทคนิคสูงเป็นพิเศษ

    99.999 %

ไม่เป็นรองใครทางด้านเทคนิคในทุกขอบเขตการผลิต 

ผลรวมคุณสมบัติพิเศษอันล้ำสมัย ช่วยให้KR QUANTEC รุ่นใหม่เป็นเบอร์หนึ่งของเทคโนโลยีในกลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกสูง นอกจากนั้นความสามารถในการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้สูงขึ้นในการทำงานทำให้รุ่นนี้มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ นวัตกรรมเหล่านี้และอื่น ๆ ทำให้ KR QUANTEC รุ่นใหม่กลายเป็นการลงทุนที่มั่นคงในอนาคตการผลิตของคุณ


  • ความเร็วของเพลาที่สูงขึ้น

    KR QUANTEC รุ่นใหม่จะรับประกันรอบเวลาทำงานดีที่สุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • เทคโนโลยีน้ำมันเครื่องและปะเก็นแบบใหม่

    แนวคิดที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสอดคล้องกับเทคโนโลยีเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและคงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของหุ่นยนต์ไว้ด้วย
  • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ขอบเขตการทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นขึ้น

    KR QUANTEC รุ่นใหม่เข้าถึงได้แทบทุกจุดภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น มีการขยายขอบเขตการทำงานมากขึ้นในทิศทางเพลา 2
  • มีกลุ่มตัวเลือกเฉพาะหุ่ีนยนต์มากขึ้น

    ส่วนปิดท้ายเสริม การจ่ายพลังงาน อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น โครงสร้างส่วนต่อขยายในความสูงที่ต่างกัน ยูนิตเชิงเส้นที่ปรับให้เฉพาะทาง

การวางแผนเซลล์และระบบที่ยืดหยุ่น

KR QUANTEC รุ่นใหม่ช่วยให้วิศวกรรมง่ายขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน โดยการลดโครงร่างการรบกวนที่ลดลงถึง 10 %กับมือที่บางและฟุตปริ๊นท์ที่เล็กลง โครงร่างการรบกวนที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดของการจ่ายพลังงานเชิงนวัตกรรมยังช่วยให้มั่นใจว่าการจำลองการทำงานจะง่ายขึ้นและการวางแผนเซลล์ที่ประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเส้นทางเดินสั้นลงของหุ่นยนต์ในกรณีหยุดทำงานยังช่วยให้มีการออกแบบเซลล์และระบบขนาดกะทัดรัด อีกทั้งยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการวางแผนระบบและการใช้งานระบบ

การวางแผนเซลล์และระบบที่ยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม ด้วยโครงร่างการรบกวนที่ลดลงและฟุตปริ๊นท์ที่เล็กลงเป็นพิเศษ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่เหมาะสมสำหรับเวลาการส่งมอบรวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณกำลังมองเห็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้รอบด้าน ซึ่งเหมาะสำหรับงานในแทบทุกภาคอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ ถ้าเช่นนั้น คุณก็เจอตัวเลือกที่ถูกต้องกับ KR QUANTEC รุ่นใหม่ ในกลุ่มของประเภทน้ำหนักบรรทุกสูง หุ่นยนต์รุ่นนี้มีกลุ่มน้ำหนักบรรทุกและรัศมีการยืดขยายมากที่สุดในตลาด ตั้งแต่ 120 ถึง 300 กก. และ 2,700 ถึง 3,900 มม. KR QUANTEC รุ่นใหม่มีอยู่หลายรุ่นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นติดเพดาน รุ่นหล่อโลหะ รุ่นคอนโซลหรือรุ่นเครื่องอัดต่อเครื่องอัด กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดทำให้เวลาการส่งมอบรวดเร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์รุ่นที่สั่งซื้อของ KR QUANTEC รุ่นใหม่

การเพิ่มผลผลิตแม้จะขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน: วิธีการรักษาให้อุตสาหกรรมยังคงแข่งขันอยู่ได้โดยระบบอัตโนมัติที่ใช้ KR QUANTEC

ไม่ว่าจะเป็นขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน โลกาภิวัฒน์ การแปลงให้เป็นระบบดิจิทัล การหาโซลูชั่นที่จะทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางสามารถแข่งขันได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ระบบอัตโนมัติมีความสำคัญ คุณจึงสามารถรับรองคุณภาพและเพิ่มผลผลิตของคุณไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

คุณจะดำเนินการผลิตให้มั่นคงได้อย่างไรในอนาคต ลงทุนในระบบอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานฟรี

 โหมดการเคลื่อนไหวที่ติดตั้งเพิ่มได้, ความสามารถในการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกมากขึ้นในการทำงาน, รุ่นพิเศษมากมาย: KR QUANTEC รุ่นใหม่เป็นการลงทุนที่มั่นคงในอนาคตการผลิตของคุณ

Wolfgang Bildl วิศวกรวิชาชีพ (FH), ผู้จัดการผลิตภัณฑ์